Обзор
Особенности и преимущества
- Два входа дифференциального тактового сигнала до 1.6 ГГц
- 5 программируемых делителей (целочисленные коэффициенты от 1 до 32)
- Функция выбора фазы для грубой регулировки задержки между отдельными выходами
- Три независимых выхода LVPECL 1.2 ГГц
- Аддитивный вклад в дрожание фазы 225 фс, ср.кв.
- Два независимых выхода LVDS/КМОП 800 МГц/250 МГц
- Аддитивный вклад в дрожание фазы 275 фс, ср.кв.
- Плавная регулировка задержки по одному выходу, 5-разрядные слова управления
- Четырех- или трехпроводной последовательный порт управления
- Компактный 48-выводный корпус LFCSP
- Загрузите техническое описание AD9512-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/12656 DSCC
Подробнее о продукте
AD9512 выполняет распределение входных тактовых сигналов с частотой до 1.6 ГГц по нескольким выходным каналам. При проектировании компонента особое внимание было уделено малому дрожанию фазы и малому фазовому шуму для достижения максимального качества сигнала при тактировании преобразователей данных.Три независимых выхода LVPECL и два выхода LVDS поддерживают частоты тактовых сигналов до 1.2 ГГц и 800 МГц, соответственно. Компонент также имеет возможность работы с выходными сигналами формата КМОП с частотами до 250 МГц. Каждый из выходных каналов содержит программируемый делитель, который может быть отключен или настроен для деления частоты на любое целое число до 32.
Каждый из делителей позволяет пользователю изменять фазу одного выхода тактового сигнала относительно другого выхода тактового сигнала. Подобная функция выбора фазы может использоваться для грубой регулировки временных соотношений. Один из выходных каналов также содержит программируемый элемент задержки с полным диапазоном регулировки 10 нс. Для управления блоком плавной регулировки задержки используется 5-разрядное слово, что дает пользователю возможность выбора из 32 значений задержки.
AD9512 идеально подходит для задач тактирования преобразователей данных, в которых для достижения максимального качества преобразования необходимы тактовые сигналы с дрожанием фазы менее 1 пикосекунды.
AD9512 выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C. Компонент может работать от одного напряжения питания 3.3 В.
Области применения
- Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
- Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE™
- Приемопередатчики инфраструктуры систем беспроводной связи
- Высококачественные измерительные приборы
- Инфраструктура широкополосных систем связи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (18)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.