Обзор

Особенности и преимущества

  • Ядро фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)
    • Диапазон частот входного сигнала опорной частоты до 250 МГц
    • Программируемый предварительный делитель с двойным модулем
    • Программируемый ток схемы накачки заряда
    • Отдельное напряжение питания схемы накачки заряда (VCP) для расширения диапазона настройки
  • Два входа дифференциального тактового сигнала до 1.6 ГГц
  • 8 программируемых делителей (целочисленные коэффициенты от 1 до 32)
  • Функция выбора фазы для грубой регулировки задержки между отдельными выходами
  • Четыре независимых выхода LVPECL 1.2 ГГц
    • Аддитивный вклад в дрожание фазы 225 фс, ср.кв.
  • 4 независимых выхода тактового сигнала в формате LVDS 800 МГц или КМОП 250 МГц
    • Аддитивный вклад в дрожание фазы 275 фс, ср.кв.
    • Плавная регулировка задержки по двум LVDS/CMOS выходам
  • Последовательный порт управления
  • Компактный 64-выводный корпус LFCSP

Подробнее о продукте

AD9510 выполняет распределение тактового сигнала по нескольким выходным каналам и содержит интегрированное ядро ФАПЧ. При проектировании компонента особое внимание было уделено малому дрожанию фазы и малому фазовому шуму для достижения максимального качества сигнала в задачах тактирования преобразователей данных. Четыре независимых выхода LVPECL и четыре выхода LVDS поддерживают частоты тактовых сигналов до 1.2 ГГц и 800 МГц, соответственно. Компонент также имеет возможность работы с выходными сигналами формата КМОП с частотами до 250 МГц.

Блок ФАПЧ включает в себя программируемый делитель опорной частоты (R), малошумящий фазочастотный детектор (phase frequency detector, PFD), прецизионную схему накачки заряда (charge pump, CP) и программируемый делитель в цепи обратной связи (N). При подключении внешнего ГУН к выводам CLK2 и CLK2B схема ФАПЧ поддерживает формирование выходного сигнала с частотой до 1.6 ГГц, синхронизированного с входным сигналом опорной частоты REFIN.

Блок распределения тактового сигнала имеет выходы формата LVPECL и выходы, которые могут быть программно сконфигурированы для работы в режиме LVDS или КМОП. Каждый из выходных каналов содержит программируемый делитель, который может быть отключен или настроен для деления частоты на любое целое число до 32.

Каждый из делителей позволяет пользователю изменять фазу одного выхода тактового сигнала относительно другого выхода тактового сигнала. Подобная функция выбора фазы может использоваться для грубой регулировки временных соотношений. Некоторые выходные каналы также имеют программируемые элементы задержки с полным диапазоном регулировки 10 нс. Для управления блоками плавной регулировки задержки используется 5-разрядное слово, что дает пользователю возможность выбора из 32 значений задержки.

AD9510 идеально подходит для задач тактирования преобразователей данных, в которых для достижения максимального качества преобразования необходимы тактовые сигналы с дрожанием фазы менее 1 пикосекунды.

AD9510 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C. Компонент может работать от одного напряжения питания 3.3 В. Пользователи, которые желают расширить диапазон напряжений для внешних ГУН, могут использовать для питания схемы накачки заряда напряжение VCP до 5.5 В.

Области применения

  • Распределение тактового сигнала с малым дрожанием фазы и малым фазовым шумом
  • Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE™
  • Приемопередатчики инфраструктуры систем беспроводной связи
  • Высококачественные измерительные приборы
  • Инфраструктура широкополосных систем связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (21)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9510 IBIS Models

Инструменты проектирования

Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки

ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

Сопутствующие компоненты

AD9510 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Reference Buffer

Рекомендуемые Reference Clean Up PLL

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.