Обзор
Особенности и преимущества
- 1.65 GHz differential clock inputs/outputs
- 10-bit programmable dividers, 1 to 1024, all integers
- Up to 4 differential outputs or 8 CMOS outputs
- Pin strapping capability for hardwired programming at power-up
- <115 fs rms broadband random jitter
- Additive output jitter: 41 fs rms typical (12 kHz to 20 MHz)
- Excellent output-to-output isolation
- Automatic synchronization of all outputs
- Single 2.5 V/3.3 V power supply
- Internal LDO (low drop-out) voltage regulator for enhanced power supply immunity
- Phase offset select for output-to-output coarse delay adjust
- 3 programmable output logic levels, LVDS, HSTL, and CMOS
- Serial control port (SPI/I2C) or pin-programmable mode
- Space-saving 24-lead LFCSP
- Download AD9508-EP data sheet (pdf)
- Extended temperature range: −55°C to +105°C
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
- V62/13626 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The AD9508 provides clock fanout capability in a design that emphasizes low jitter to maximize system performance. This device benefits applications like clocking data converters with demanding phase noise and low jitter requirements.
There are four independent differential clock outputs, each with various types of logic levels available. Available logic types include LVDS (1.65 GHz), HSTL (1.65 GHz), and 1.8 V CMOS (250 MHz). In 1.8 V CMOS output mode, the differential output becomes two CMOS single-ended signals. The CMOS outputs are 1.8 V logic levels, regardless of the operating supply voltage.
Each output has a programmable divider that can be bypassed or be set to divide by any integer up to 1024. In addition, the AD9508 supports a coarse output phase adjustment between the outputs.
The device can also be pin programmed for various fixed configurations at power-up without the need for SPI or I2C programming.
The AD9508 is available in a 24-lead LFCSP and operates from a either a single 2.5 V or 3.3 V supply. The temperature range is −40°C to +85°C.
Applications
- Low jitter, low phase noise clock distribution
- Clocking high speed ADCs, DACs, DDSs, DDCs, DUCs, MxFEs
- High performance wireless transceivers
- High performance instrumentation
- Broadband infrastructure
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Фреймворк интерфейса JESD204
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.