Рекомендуемые замены:

ADXL355
AD9984A

High Performance 10-Bit Display Interface

Статус продукта icon-obsolete Снято с производства

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены




Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь