Обзор
Особенности и преимущества
- DNL = ±0.25 LSB
- INL = ±0.5 LSB
- Single +3.3 V supply operation (3.0 to 3.6 V)
- Power dissipation of 590 mW at 250 MSPS
- 1 Vp-p analog input range
- Internal 1.0 V reference
- Single-ended or differential analog inputs
- LVDS outputs (ANSI 644 levels)
- Power down mode
- Clock duty cycle stabilizer
Подробнее о продукте
The AD9480 is an 8-bit monolithic analog-to-digital converter optimized for high speed, low power, small size, and ease of use. The product operates at a 250 MSPS conversion rate, with excellent linearity and dynamic performance over its full operating range.
To minimize system cost and power dissipation, the AD9480 includes an internal reference and track-and-hold circuit. The user only provides a +3.3 V power supply and a differential encode clock. No external reference or driver components are required for many applications.
The digital outputs are LVDS (ANSI 644) compatible with an option of twos complement or binary output format. The output data bits are provided in parallel fashion along with an LVDS output clock, which simplifies data capture.
Fabricated on an advanced BiCMOS process, the AD9480 is available in a 44-pin surface mount package (TQFP) specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Superior linearity. A DNL of ±0.25 makes the AD9480 suitable for instrumentation and measurement applications.
- Power-down mode. A power-down function may be exercised to bring total consumption down to 15 mW.
- LVDS outputs (ANSI-644). LVDS outputs simplify timing and improve noise performance.
APPLICATIONS
- Digital oscilloscopes
- Instrumentation and measurement
- Communications:
Point-to-point radios
Predistortion loops
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (23)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.