Обзор
Особенности и преимущества
- 100 MSPS guaranteed sampling rate (AD9446-100)
- 83.6 dBFS SNR with 30 MHz input
- (3.8 V p-p input, 80 MSPS)
- 82.6 dBFS SNR with 30 MHz input
- (3.2 V p-p input, 80 MSPS)
- 89 dBc SFDR with 30 MHz input
- (3.2 V p-p input, 80 MSPS)
- 95 dBFS 2-tone SFDR with 9.8 MHz and
- 10.8 MHz (100 MSPS)
- 60 fsec rms jitter
- Excellent linearity
DNL = DNL = ±0.4 LSB typical
INL = ±3.0 LSB typical - 2.0 V p-p to 4.0 V p-p differential full-scale input
- Buffered analog inputs
- LVDS outputs (ANSI-644 compatible) or CMOS outputs
- Data format select (offset binary or twos complement)
- Output clock available
- 3.3 V and 5 V supply operation
Подробнее о продукте
The AD9446 is a 16-bit, monolithic, sampling analog-to-digital converter (ADC) with an on-chip track-and-hold circuit. It is optimized for performance, small size, and ease of use. The product operates up to 100 MSPS, providing superior SNR for instrumentation, medical imaging, and radar receivers employing baseband (<100 MHz) IF frequencies.The ADC requires 3.3 V and 5.0 V power supplies and a low voltage differential input clock for full performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. Data outputs are LVDS-compatible (ANSI-644) or CMOS-compatible and include the means to reduce the overall current needed for short trace distances.
Optional features allow users to implement various selectable operating conditions, including data format select and output data mode.
The AD9446 is available in a 100-lead surface-mount plastic package (100-lead TQFP/EP) specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C).
Product Highlights
- True 16 bit linearity.
- High performance: outstanding SNR performance for baseband IFs in data acquisition, instrumentation, magnetic resonance imaging, and radar receivers.
- Ease of use: On-chip reference and high input impedance track-and-hold. An output clock simplifies data capture.
- Packaged in a Pb-free, 100-lead TQFP/EP.
- Clock duty cycle stabilizer (DCS) maintains overall ADC performance over a wide range of clock pulse widths.
- OR (out-of-range) outputs indicate when the signal is beyond the selected input range.
Applications
- MRI receivers
- Multi-carrier, multimode cellular receivers
- Antenna array positioning
- Power amplifier linearization
- Broadband wireless
- Radar, infrared imaging
- Communications instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (23)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
AD9446 IBIS Models
MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.