Обзор
Особенности и преимущества
- 125 MSPS guaranteed sampling rate (AD9445BSV-125)
- 100 dB two-tone SFDR with 30 MHz and
31 MHz - 73.5 dB SNR with 70 MHz input
- 85 dBc SFDR with 225 MHz input
- Excellent linearity
DNL = ±0.25 LSB typical
INL = ±0.8 LSB typical
- 2.3 W power dissipation
- 3.3 V and 5 V supply operation
- 2.0 V p-p to 3.2 V p-p differential full-scale input
- LVDS outputs (ANSI-644 compatible) or CMOS outputs
- Data format select (Offset Binary or 2’s compliment)
- Output clock available
Подробнее о продукте
The AD9445 is a 14-bit monolithic, sampling analog-to-digital converter (ADC) with an on-chip, IF sampling track-and-hold circuit and is optimized for power, small size, and ease of use. The product operates at up to an 105 MSPS conversion rate and is optimized for multi-carrier, multimode receivers, such as those found in cellular infrastructure equipment.
The ADC requires 3.3 V and 5.0 V power supplies and a low voltage differential input clock for full performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. Data outputs are LVDS-compatible (ANSI-644) or CMOS-compatible and include the means to reduce the overall current needed for short trace distances.
Optional features allow users to implement various selectable operating conditions, including data format select and output data mode.
The AD9445 is available in a 100-lead surface-mount plastic package (100-lead TQFP/EP) specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C).
Product Highlights
- High performance: Outstanding SFDR performance for multicarrier, multimode 3G and 4G cellular base station receivers.
- Ease of use: On-chip reference and track-and-hold. An output clock simplifies data capture.
- Packaged in a Pb-free, 100-lead TQFP/EP.
- Clock duty cycle stabilizer (DCS) maintains overall ADC performance over a wide range of clock pulse widths.
- OR (out-of-range) outputs indicate when the signal is beyond the selected input range.
Applications
- Multi-carrier, multimode cellular receivers
- Antenna array positioning
- Power amplifier linearization
- Broadband wireless
- Radar, infrared imaging
- Medical Imaging
- Communications instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (25)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
AD9445 IBIS Models
MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Analog Dialogue
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.