Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Отношение сигнал/шум (SNR) = 65 dBFS при fIN
- Эффективное число разрядов (ENOB) = 10,5 бит при fIN
- Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 78 дБн при fIN
- Встроенный входной буфер
- Превосходная линейность:
- Дифференциальная нелинейность (DNL) = ±0,5 LSB (обычно)
- Интегральная нелинейность (INL) = ±0,6 LSB (обычно)
- LVDS на 500 MSPS (уровни ANSI-644)
- Ширина аналоговой полосы полной мощности (FPBW) – 1 ГГц
- Совместим по выводам с АЦП AD9230
- См. техническое описание для получения дополнительной информации
Подробнее о продукте
AD9434 – монолитный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со схемой выборки-хранения, который имеет высокую производительность, низкое энергопотребление и прост в использовании. Устройство работает со скоростью преобразования до 500 MSPS и оптимизировано для получения выдающихся динамических характеристик в широкополосных системах. Для обеспечения законченного решения преобразования сигнала все необходимые функции, включая схему выборки-хранения и источник опорного напряжения (ИОН), встроены в микросхему. Вывод VREF может использоваться либо для контроля внутреннего ИОН, либо для подключения внешнего ИОН (режим внешнего ИОН должен быть разрешен посредством программирования через SPI порт).
Для обеспечения всех характеристик АЦП требуется аналоговый источник питания 1,8 В и дифференциальный источник тактовых импульсов. LVDS (ANSI-644) совместимые цифровые выходы поддерживают дополнительный код, смещенный двоичный код или код Грея. Выход тактирования данных позволяет синхронизировать выходные данные.
AD9434 изготовлен по улучшенному BiCMOS процессу и выпускается в 56-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Этот продукт защищен патентом США и международными патентами.
Ключевые особенности продукта
- Отличные характеристики.
Сохраняется соотношение сигнал/шум (SNR) = 65 dBFS при 500 MSPS и 250 МГц на входе - Низкая мощность.
Потребляется всего 660 мВт при 500 MSPS. - Простота в использовании.
Благодаря сигналам LVDS на выходе данных и тактирования обеспечивается сопряжение с текущими технологиями ПЛИС (FPGA). Встроенный источник опорного напряжения и схема выборки-хранения обеспечивают гибкость в системном проектировании. Использование однополярного источника питания 1,8 В упрощает разработку источника питания системы. - Управление через последовательный порт.
Стандартный порт последовательного интерфейса обеспечивает управление различными функциями продукта, такими как форматирование данных, энергосбережение, установка усиления и выходной генератор тестовых сигналов. - AD9434 совместим по выводам с AD9230 и может быть заменен во множестве приложений с минимальными изменениями в проекте.
Области применения
- Беспроводные и проводные системы широкополосной связи
- Кабельные системы передачи данных
- Оборудование для тестирования систем связи
- Подсистемы радаров и спутников
- Линеаризация мощности выходного усилителя
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (18)
Руководства пользователя (1)
Руководства по проектированию (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9434 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.