Обзор
Особенности и преимущества
- IF Sampling up to 350 MHz
- SNR: 67.5 dB, fin up to Nyquist at 105 MSPS
- SFDR: 83 dBc, fin = 70 MHz at 105 MSPS
- SFDR = 72 dBc, fin = 150 MHz at 105 MSPS
- 2 Vp-p analog input range
- On-chip clock duty cycle stabilization
- On-chip reference and track-and-hold
- SFDR Optimization Circuit
- Excellent Linearity
DNL = ± 0.25 LSB (Typ)
INL = ± 0.5 LSB (Typ) - 750 MHz full power analog bandwidth
- Power Dissipation = 1.35W at 125 MSPS
- Twos complement or offset binary data format
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD9433 is a 12-bit monolithic sampling analog-to-digital converter with an on-chip track-and-hold circuit and is designed for ease of use. The product operates up to 125 Msps conversion rate and is optimized for outstanding dynamic performance in wideband and high IF carrier systems.
The ADC requires a +5V analog power supply and a differential encode clock for full performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. The digital outputs are TTL/CMOS compatible and a separate output power supply pin supports interfacing with 3.3V or 2.5V logic.
A user-selectable, on-chip proprietary circuit optimizes spurious-free dynamic range (SFDR) versus signal-to-noise-and-distortion (SINAD) ratio performance for different input signal frequencies, providing as much as 83 dBc SFDR performance over the dc to 70 MHz band.
The encode clock supports either differential or single-ended input and is PECL-compatible. The output format is user-selectable for binary or two's complement and provides an overrange (OR) signal.
Fabricated on an advanced BiCMOS process, the AD9433 is available in a 52-lead thin quad flat package (TQFP_EP) that is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C. The AD9433 is pin-compatible with the AD9432.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (18)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9433 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.