Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD9432 is a 12-bit, monolithic sampling analog-to-digital converter (ADC) with an on-chip track-and-hold circuit and is optimized for high speed conversion and ease of use. The product operates up to a 105 MSPS conversion rate with outstanding dynamic performance over its full operating range.The ADC requires only a single 5.0 V power supply and a 105 MHz encode clock for full performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. The digital outputs are TTL-/CMOS-compatible, and a separate output power supply pin supports interfacing with 3.3 V logic. The encode input supports either differential or single-ended mode and is TTL-/CMOS-compatible.
Fabricated on an advanced BiCMOS process, the AD9432 is available in a 52-lead low profile quad flat package (LQFP) and in a 52-lead thin quad flat package (TQFP_EP). The AD9432 is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.