Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • HDMI interface 
    Supports high bandwidth digital content protection 
    RGB to YCbCr 2-way color conversion 
    1.8 V/3.3 V power supply 
    100-lead, Pb-free LQFP 
    RGB and YCbCr output formats
  • Digital video interface 
    HDMI 1.1, DVI 1.0 
    150 MHz HDMI receiver 
    Supports high bandwidth digital content protection (HDCP 1.1)
  • Digital audio interface 
    HDMI 1.1-compatible audio interface 
    SPDIF (IEC90658-compatible) digital audio output 
    Multichannel I2S audio output (up to 8 channels)

Подробнее о продукте

The AD9398 offers a high definition multimedia interface (HDMI) receiver integrated on a single chip. Also included is support for high bandwidth digital content protection (HDCP).

The AD9398 contains a HDMI 1.0-compatible receiver and supports all HDTV formats (up to 1080p) and display resolutions up to SXGA (1280 × 1024 @ 75 Hz). The receiver features an intrapair skew tolerance of up to one full clock cycle. With the inclusion of HDCP, displays can now receive encrypted video content. The AD9398 allows for authentication of a video receiver, decryption of encoded data at the receiver, and renewability of that authentication during transmission as specified by the HDCP 1.1 protocol.

Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9398 is provided in a space-saving 100-lead, surface-mount, Pb-free, plastic LQFP and is specified over the 0°C to 70°C temperature range.

APPLICATIONS

  • Advanced TVs
  • HDTVs
  • Projectors
  • LCD monitors

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь