Обзор

Особенности и преимущества

  • 5 V at 55 mA output for an HDMI +5 V requirement
    For hot plug detect with HDMI Tx
  • 3.3 V at 60 mA output
  • Lithium battery input: 2.5 V to 
    4.5 V
  • Short-circuit limitation: 100 mA
  • 3 × 4 array WLCSP package
  • Package footprint: 3 mm2 (2 mm × 1.5 mm)
  • Package height: 0.5 mm

Подробнее о продукте

The AD9394 uses charge pump technology to provide the power required to drive 55 mA of 5 V for HDMI interface requirements.


Applications
  • Cellular phones with HDMI/DVI output
  • Companion chip with HDMI Tx
  • Portable media players (PMPs)
  • Mobile internet devices
  • Digital still cameras

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь