Обзор

Особенности и преимущества

  • HDMI interface
  • Supports high bandwidth digital content protection
  • RGB to YCrCb 2-way color conversion
  • 1.8 V/3.3 V power supply
  • 76-ball BGA package
  • RGB and YCrCb output formats
  • Digital video interface - See data sheet for additional information.
  • Digital audio interface - See data sheet for additional information.

Подробнее о продукте

The AD9393 offers a High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) receiver integrated on a single chip. Support is also included for high bandwidth digital content protection (HDCP).

The AD9393 contains a HDMI 1.2a-compatible receiver and supports HDTV formats (up to 720p or 1080i) and displays resolutions up to XGA (1024 × 768 @ 75 Hz). The receiver features an intrapair skew tolerance of up to one full clock cycle. With the inclusion of HDCP, displays may now receive encrypted video content. The AD9393 allows for authentication of a video receiver, decryption of encoded data at the receiver, and renewability of that authentication during transmission as specified by the HDCP 1.1 protocol.

Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9393 is provided in a space-saving 76-ball, surface-mount, Pb-free, ball grid array (BGA) and is specified over the −10°C to +80°C temperature range.

Applications

  • Portable low power TV
  • HDTV
  • Projectors
  • LCD monitor

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь