Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • General
    • HDMI/DVI transmitter compatible with HDMI 1.3, DVI 1.0, and HDCP 1.2
    • Internal key storage for HDCP
    • Single 1.8 V power supply
    • Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V
    • 80-lead LQFP, Pb-free package
  • Digital video
    • 165 MHz operation supports all resolutions from 480i to 1080p and UXGA at 60 Hz
    • Programmable two-way color space converter
    • Supports RGB, YCbCr, and DDR
    • Supports ITU656-based embedded syncs
    • Automatic input video format timing detection
  • Digital audio
    • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
    • 8-channel, uncompressed, LPCM I2S audio up to 192 kHz
  • Special features for easy system design
    • On-chip MPU with I2C master to perform HDCP operations and EDID reading operations
    • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
    • No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
    • On-chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers

Подробнее о продукте

The AD9389B is a 165 MHz, high definition multimedia inter-face (HDMI®) v. 1.3 transmitter. It supports HDTV formats up to 1080p, and computer graphic resolutions up to UXGA (1600 × 1200 @ 60 Hz). With the inclusion of HDCP, the AD9389B allows the secure transmission of protected content as specified by the HDCP v. 1.2 protocol.

The AD9389B supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity, 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio at 192 kHz. The S/PDIF can carry stereo LPCM audio or compressed audio, including DTS®, THX®, and Dolby® Digital.

The AD9389B helps reduce system design complexity and cost by incorporating such features as an internal MPU for HDCP operations, an I2C® master for EDID reading, a single 1.8 V power supply, and 5 V tolerance on the I2C and hot plug detect pins.

Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9389B is available in a space saving, 64-lead LFCSP surface-mount package and an 80-lead LQFP surface-mount package. All packages are available as Pb-free and are specified from −10°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • DVD players and recorders
  • Digital set-top boxes
  • A/V receivers
  • Digital cameras and camcorders
  • HDMI repeater/splitter

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.