Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
GENERAL
- Low power HDMI/DVI transmitter ideal for portable applications
- Compatible with HDMI v.1.3, DVI v.1.0, and HDCP 1.3
- Single 1.8 V power supply
- Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V
DIGITAL VIDEO
- 80 MHz operation supports all HDTV resolutions from 480i to 1080i
- Programmable 2-way color space converter
- Supports RGB, YCbCr, and DDR
- Supports ITU656-based embedded syncs
- Automatic input video format timing detection (CEA-861D)
DIGITAL AUDIO
- Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
- 8-channel, uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz
SPECIAL FEATURES FOR EASY SYSTEM DESIGN
- On-chip MPU with I2C master to perform HDCP operations and EDID reading operations
- 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
- No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
- On-chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers
Подробнее о продукте
The AD9387NK is an 80 MHz, high definition multimedia interface (HDMI®) v.1.3 transmitter. It supports HDTV formats up to 720p and 1080i and computer graphic resolutions up to XGA (1024 × 768 @ 75 Hz). With the inclusion of HDCP, the AD9387NK allows the secure transmission of protected content, as specified by the HDCP 1.3 protocol.
The AD9387NK supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity, 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio at 192 kHz. The S/PDIF can carry stereo linear pulse-code modulation (LPCM) audio or compressed audio, including Dolby® Digital and DTS®.
The AD9387NK helps reduce system design complexity and cost by incorporating such features as an internal microprocessor for high-bandwidth digital content protection (HDCP) operations, an I2C® master for extended display identification data (EDID) reading, a single 1.8 V power supply, and 5 V tolerance on the I2C and hot plug detect pins. For additional information and resources, see the Applications Information section.
Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9387NK is available in a space saving, 76-ball CSP_BGA. The package is RoHS compliant and is specified from −25°C to +90°C operation.
APPLICATIONS
- Digital video cameras
- Digital still cameras
- Personal media players
- Cellular handsets
- DVD players and recorders
- Digital set-top boxes
- A/V receivers
- HDMI repeater/splitter
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.