Обзор
Особенности и преимущества
- Four ADCs in one package
- Serial LVDS digital output data rates up to
520 MHz (ANSI-644) - Data clock output provided
- SNR = 47 dB (to Nyquist)
- 400 MHz full power analog bandwidth
- Power dissipation = 330 mW at 65 MSPS
- Excellent Linearity:
DNL = ±0.25 LSB (typical)
INL = ±0.5 LSB (typical) - 1Vpp - 2Vpp input voltage range
- +3.0V supply operation
- Power down mode
Подробнее о продукте
The AD9289 is a quad 8-bit, 65 MSPS analog–to–digital converter with an on–chip track–and–hold circuit and is designed for low cost, low power, small size and ease of use. The product operates up to a 65 MSPS conversion rate and is optimized for outstanding dynamic performance where a small package size is critical.
The ADC requires a single +3V power supply and an LVDS or PECL-compatible sample rate clock for full performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. A separate output power supply pin supports LVDS compatible serial digital output levels.
The ADC automatically multiplies up the sample rate clock for the appropriate LVDS serial data rate. An MSB trigger is provided to signal a new output byte. Power down is supported, and the ADC consumes less than 10mW when enabled.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9289 is available in a 64-ball mini-BGA package (64 CSP_BGA) specified over the industrial temperature range (–40°C to +85°C).
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (21)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.