Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual 8-Bit, 40, 80, and 100 MSPS ADC
  • Low Power: 90 mW at 100 MSPS per channel
  • On-Chip Reference and Track/Holds
  • 475 MHz Analog Bandwidth Each Channel
  • SNR = 47dB @ 41 MHz
  • 1 VP-P Analog Input Range Each Channel
  • Single +3 V Supply Operation (2.7 V - 3.6 V)
  • Power-Down Modes for Single Channel Operation
  • Two's Complement or Offset Binary Output Mode
  • Output Data Alignment Mode

Подробнее о продукте

The AD9288 is a dual 8-bit monolithic sampling analog-to-digital converter with on-chip track-and-hold circuits and is optimized for low cost, low power, small size and ease of use. The product operates at a 100 MSPS conversion rate with outstanding dynamic performance over its full operating range. Each channel can be operated independently.

The ADC requires only a single 3 V (2.7 V to 3.6 V) power supply and an encode clock for full-performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. The digital outputs are TTL/CMOS compatible and a separate output power supply pin supports interfacing with 3.3 V or 2.5 V logic.

The encode input is TTL/CMOS compatible and the 8-bit digital outputs can be operated from +3 V (2.5 V to 3.6 V) supplies. User selectable options are available to offer a combination of power down modes, digital data formats and digital data timing schemes. In power-down mode, the digital outputs are driven to a high-impedance state.

Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9288 is available in a 48-pin surface mount plastic package (7x7 mm, 1.4 mm 48-Pin LQFP) specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C). Pin out designed for 10-bit migration.

APPLICATIONS

  • Battery-powered instruments
  • Hand-held scopemeters
  • Low cost digital oscilloscopes
  • I and Q communications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9288 IBIS Models

Сопутствующие компоненты

AD9288 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые драйверы АЦП

  • For high performance, wide bandwidth and low distortion: ADA4937-1.
  • For high performance, wide bandwidth and current feedback: ADA4927-1.
  • In DC-coupled applications: AD8138, ADA4932-1.

Рекомендуемые источники опорного напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь