Обзор
Особенности и преимущества
- Отношение сигнал-шум (SNR): 49.3 дБ к полной шкале (dBFS) при частоте входного сигнала 200 МГц и частоте дискретизации 500 MSPS
- SFDR: 65 дБ к несущей (dBc) при частоте входного сигнала 200 МГц и частоте дискретизации 500 MSPS
- Малое энергопотребление: 315 мВт при частоте дискретизации 500 MSPS
- Интегрированная схема тактирования с чередованием во времени
- Интегрированный источник опорного напряжения и следящий-запоминающий усилитель
- Диапазон аналогового входного напряжения в каждом канале 1.2 В, полный размах
- Дифференциальный входной каскад с шириной полосы 500 МГц
- Цифровой выход с уровнями LVDS
- Дифференциальная нелинейность (DNL): ±0.2 LSB
- Обзор других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD9286 – это восьмиразрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который поддерживает работу в режиме чередования во времени и оптимизирован для достижения низкой стоимости, малого энергопотребления и простоты применения. Каждый из двух внутренних АЦП работает с частотой преобразования 250 MSPS и обеспечивает превосходные динамические характеристики.
AD9286 принимает на вход один тактовый сигнал преобразования и, при помощи интегрированного делителя тактового сигнала, чередует во времени работу двух ядер АЦП (каждое ядро работает на половине тактовой частоты) для достижения номинальной частоты преобразования 500 MSPS. При помощи порта SPI пользователь может точно регулировать синхронизацию фронта выборки каждого АЦП для минимизации энергии зеркальной побочной составляющей.
Для поддержания максимальных показателей качества достаточно одного напряжения питания 1.8 В и тактового сигнала преобразования. Применения внешних вспомогательных компонентов во многих задачах не требуется. Цифровые выходы совместимы с уровнями LVDS.
AD9286 выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки и работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Ключевые особенности продукта
- Интегрированный 8-разрядный АЦП с быстродействием 500 MSPS
- Работа от одного источника напряжения питания 1.8 В и цифровые выходы LVDS
- Опция пониженного энергопотребления управляется настройками внешних выводов
Области применения
- Измерительные приборы с питанием от батарей/аккумуляторов
- Портативные осциллографы/измерители
- Недорогие цифровые осциллографы
- OTS: передача видео по оптоволокну
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (25)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9286 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9286 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.