Обзор

Особенности и преимущества

  • Работа от одного источника питания 1.8 В
  • Отношение сигнал-шум (SNR): 49.3 дБ к полной шкале (dBFS) при частоте входного сигнала 200 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
  • SFDR: 65 дБ к несущей (dBc) при частоте входного сигнала 200 МГц и частоте дискретизации 250 MSPS
  • Малое энергопотребление: 314 мВт при частоте дискретизации 250 MSPS
  • Интегрированный источник опорного напряжения и следящий-запоминающий усилитель
  • Диапазон аналогового входного напряжения в каждом канале 1.2 В, полный размах
  • Дифференциальный входной каскад с шириной полосы 500 МГц
  • Дифференциальная нелинейность (DNL): ±0.2 LSB
  • Возможности управления через последовательный порт
    • Выбор формата данных: двоичный код со смещением, код Грея или дополнительный код
    • Опциональный стабилизатор скважности тактового сигнала
    • Встроенная генерация шаблонов тестовых данных
  • Управляемая внешним выводом функция пониженного энергопотребления
  • Выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP

Подробнее о продукте

AD9284 – это двухканальный восьмиразрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который поддерживает одновременную выборку в двух каналах и оптимизирован для достижения низкой стоимости, малого энергопотребления и простоты применения. Каждый из двух внутренних АЦП работает с частотой преобразования 250 MSPS и обеспечивает превосходные динамические характеристики.

Для поддержания максимальных показателей качества достаточно одного напряжения питания 1.8 В и тактового сигнала преобразования. Применения внешних вспомогательных компонентов во многих задачах не требуется. Цифровые выходы совместимы с уровнями LVDS.

AD9284 выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки и работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Ключевые особенности продукта

  1. Интегрированный 8-разрядный АЦП с быстродействием 250 MSPS
  2. Работа от одного источника напряжения питания 1.8 В и цифровые выходы LVDS
  3. Опция пониженного энергопотребления управляется настройками внешних выводов

Области применения

  • Системы связи
  • Радиосистемы с двумя антеннами
  • Системы квадратурной демодуляции
  • Инструменты с питанием от аккумуляторов
  • Портативные осциллографы
  • Недорогие цифровые осциллографы
  • Передача видеоизображения по оптоволокну

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Техническая документация

Статьи по применению (23)

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Модели IBIS

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Сопутствующие компоненты

AD9284 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Drivers

Рекомендуемые усилители-драйверы

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.