Обзор
Особенности и преимущества
- Low Power: 90 mW at 100 MSPS
- On-Chip Reference and Track/Hold
- 475 MHz Analog Bandwidth
- 46.5 dB SNR at 100 MSPS with 41 MHz input
- 1 Vp-p Analog Input Range
- Single +3.0 V Supply Operation (2.7 -3.6 V)
- Power Down Mode: 4.2 mW
Подробнее о продукте
The AD9283 is an 8-bit monolithic sampling analog-to-digital converter with an on-chip track-and-hold circuit and is optimized for low cost, low power, small size, and ease of use. The product operates at a 100 MSPS conversion rate, with outstanding dynamic performance over its full operating range.
The ADC requires only a single 3.0 V (2.7 V to 3.6 V) power supply and an encode clock for full performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. The digital outputs are TTL/CMOS-compatible and a separate output power supply pin supports interfacing with 3.3 V or 2.5 V logic.
The encoder input is TTL/CMOS-compatible. A power down function may be exercised to bring total consumption to 4.2 mW. In power down mode, the digital outputs are driven to a high impedance state.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9283 is available in a 20-lead surface mount plastic package (SSOP) specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (17)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.