Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Dual Matching ADC
  • Low Power Dissipation: 
    225 mW (+3 V Supply)
  • Single Supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Differential Nonlinearity Error: 0.1 LSB
  • On-Chip Analog Input Buffers
  • Signal-to-Noise Ratio: 49.2 dB
  • Over Seven Effective Bits
  • Spurious-Free Dynamic Range: –65 dB
  • No Missing Codes Guaranteed
  • 28-Lead SSOP
  • On-Chip Reference

Подробнее о продукте

The AD9281 is a complete dual channel, 28 MSPS, 8-bit CMOS ADC. The AD9281 is optimized specifically for applications where close matching between two ADCs is required (e.g., I/Q channels in communications applications). The 28 MHz sampling rate and wide input bandwidth will cover both narrow-band and spread-spectrum channels. The AD9281 integrates two 8-bit, 28 MSPS ADCs, two input buffer amplifiers, an internal voltage reference and multiplexed digital output buffers.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Статьи по применению (18)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь