Обзор
Особенности и преимущества
- 8 channels of LNA, VGA, AAF, and ADC
- Low noise preamplifier (LNA) - See data sheet for additional information
- Variable gain amplifier (VGA) - See data sheet for additional information
- Antialiasing filter (AAF) - See data sheet for additional information
- Analog-to-digital converter (ADC) - See data sheet for additional information
- Includes an 8 × 8 differential crosspoint switch to support continuous wave (CW) Doppler
- Low power, 109 mW per channel at 12 bits/40 MSPS (TGC)
- 70 mW per channel in CW Doppler
- Flexible power-down modes
- Overload recovery in <10 ns
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD9273 is designed for low cost, low power, small size, and ease of use. It contains eight channels of a low noise preamplifier (LNA) with a variable gain amplifier (VGA); an antialiasing filter (AAF); and a 12-bit, 10 MSPS to 50 MSPS analog-to-digital converter (ADC).
Each channel features a variable gain range of 42 dB, a fully differential signal path, an active input preamplifier termination, a maximum gain of up to 52 dB, and an ADC with a conversion rate of up to 50 MSPS. The channel is optimized for dynamic performance and low power in applications where a small package size is critical.
The LNA has a single-ended-to-differential gain that is selectable through the SPI. The LNA input-referred noise voltage is typically 1.26 nV/√Hz at a gain of 21.3 dB, and the combined input-referred noise voltage of the entire channel is 1.42 nV/√Hz at typical gain. Assuming a 15 MHz noise bandwidth (NBW) and a 21.3 dB LNA gain, the input SNR is about 91 dB. In CW Doppler mode, the LNA output drives a transconductance amp that is switched through an 8 × 8 differential crosspoint switch. The switch is programmable through the SPI.
APPLICATIONS
- Medical imaging/ultrasound
- Automotive radar
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (14)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.