Обзор

Особенности и преимущества

  • 8 channels of LNA, VGA, AAF, and ADC
  • Low noise preamplifier (LNA) 
    Input-referred noise = 1.1 nV/√Hz @ 5 MHz typical, gain = 18 dB 
    SPI-programmable gain = 14 dB/15.6 dB/18 dB 
    Single-ended input; VIN maximum = 400 mVP-P/333 mV p-p/250 mVP-P
    Dual-mode active input impedance matching 
    Bandwidth (BW) > 70 MHz 
    Full-scale (FS) output = 2 VP-P differential
  • Variable gain amplifier (VGA) 
    Gain range = −6 dB to +24 dB 
    Linear-in-dB gain control
  • Antialiasing filter (AAF) 
    3rd-order Butterworth cutoff 
    Programmable from 8 MHz to 18 MHz
  • See Data Sheet for Additional Information

Подробнее о продукте

The AD9271 is designed for low cost, low power, small size, and ease of use. It contains eight channels of a variable gain amplifier (VGA) with low noise preamplifier (LNA); an antialiasing filter (AAF); and a 12-bit, 10 MSPS to 50 MSPS analog-to-digital converter (ADC).

Each channel features a variable gain range of 30 dB, a fully differential signal path, an active input preamplifier termination, a maximum gain of up to 40 dB, and an ADC with a conversion rate of up to 50 MSPS. The channel is optimized for dynamic performance and low power in applications where a small package size is critical.

The LNA has a single-ended-to-differential gain that is selectable through the SPI. The LNA input noise is typically 1.2 nV/√Hz, and the combined input-referred noise of the entire channel is 1.4 nV/√Hz at maximum gain. Assuming a 15 MHz noise bandwidth (NBW) and a 15.6 dB LNA gain, the input SNR is roughly 86 dB. In CW Doppler mode, the LNA output drives a transconductance amp that is switched through an 8 × 6 differential crosspoint switch. The switch is programmable through the SPI.

APPLICATIONS

  • Medical imaging/ultrasound
  • Automotive radar

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь