Обзор
Особенности и преимущества
- 8x Oversampling Mode, 20 MSPS Clock
- 2.5 MHz Output Word Rate
- 1.01 MHz Signal Passband w/ 0.004 dB Ripple
- Signal-to-Noise Ratio: 88.5 dB
- Total Harmonic Distortion: –96 dB
- Spurious Free Dynamic Range:
100 dB - Input Referred Noise: 0.6 LSB
- Selectable Oversampling Ratio: 1x, 2x, 4x, 8x
- Selectable Power Dissipation:
150 mW to 585 mW - 85 dB Stopband Attenuation
- Single +5 V Analog Supply, +5 V/+3 V Digital Supply
- Synchronize Capability for Parallel ADC Interface
Подробнее о продукте
The AD9260 is a 16-bit, high speed oversampled analog-to-digital converter (ADC) that offers exceptional dynamic range over a wide bandwidth. The AD9260 is manufactured on an advanced CMOS process. High dynamic range is achieved with an oversampling ratio of 8X through the use of a proprietary technique which combines the advantages of sigma-delta and pipeline converter technologies.
The AD9260 is a switched-capacitor ADC with a nominal full-scale input range of 4V. It offers a differential input with 60dB of common mode rejection of common mode signals. The signal range of each differential input is +/- 1V centered on a 2.0V common -mode level.
The on-chip decimation filter is configured for maximum performance and flexibility. A series of three half-band FIR filter stages provide 8X decimation filtering with 85 dB of stopband attenuation and 0.004dB of passband ripple. An on-board digital multiplexer allows the user to access data from the various stages of the decimation filter. The on-chip programmable reference and reference buffer amplifier are configured for maximum accuracy and flexibility. An external reference can also be chosen to suit the users specific dc accuracy and drift requirements.
The AD9260 operates on a single +5V supply, typically consuming 550mW of power. A power scaling circuit is provided allowing the AD9260 to operate at power consumption levels as low as 150mW at reduced clock and data rates. The AD9260 is available in a 44-pin MQFP package and is specified to operate over the industrial temperature range.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (20)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.