Обзор
Особенности и преимущества
- Малая потребляемая мощность: 55 мВт/канал при 65 MSPS с масштабируемыми настройками питания
- Отношение сигнал/шум (SNR) = 75,5 дБ (в полосе Найквиста)
- Динамический диапазон свободный от гармоник (SFDR) = 91,6 дБн (в полосе Найквиста)
- Дифференциальная нелинейность (DNL) = ±0,6 LSB (обычно)
- Последовательный интерфейс LVDS (ANSI-644, по умолчанию)
- Малое энергопотребление, опция сниженного сигнала (схожа с IEEE 1596.3)
- Выводы синхронизации данных и кадров
- См. техническое описание для получения дополнительной информации
- Загрузите техническое описание AD9257-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/14637 DSCC
Подробнее о продукте
AD9257 – 8-канальный 14 разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования 40/65 MSPS и встроенной схемой выборки-хранения, разработанный для недорогих, компактных, простых в использовании системах с низким потреблением энергии. Устройство работает с частотой преобразования до 65 MSPS и оптимизировано для получения выдающихся динамических характеристик в приложениях с низким энергопотреблением, а также критичных к малому размеру корпуса.
Для обеспечения всех характеристик АЦП необходимо использовать однополярный источник питания 1,8 В и LVPECL-/ CMOS-/LVDS-совместимый источник тактовых импульсов. Большинство приложений не предполагают использование ни внешнего источника опорного напряжения, ни компонентов драйвера.
АЦП автоматически умножает частоту дискретизации для получения соответствующей величины последовательного потока данных LVDS. Микросхема обеспечена выводом тактовых импульсов данных (DCO) для захвата данных на выходе и выводом тактовых импульсов кадра (FCO) для обозначения нового выходного байта. Поддерживается режим энергосбережения для каждого канала в отдельности. При условии выключения всех каналов рассеиваемая мощность снижается до 2 мВт.
Для обеспечения универсальности и снижения стоимости системы АЦП имеет несколько особенностей, такие как программируемый генератор тактовых импульсов, упорядочивание данных и программируемый цифровой генератор тестовых сигналов. Цифровой генератор тестовых сигналов позволяет воспроизводить встроенные детерминированные и псевдослучайные сигналы наряду с произвольными тестовыми сигналами, задаваемыми пользователем через последовательный интерфейс (SPI).
AD9257 доступен в RoHS-совместимом 64-выводном корпусе LFCSP. Микросхема работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Этот продукт защищен патентом США.
Ключевые особенности продукта
- Маленькие габариты посадочного места. Восемь АЦП помещены в маленький корпус, сохраняющий место на плате.
- Низкое энергопотребление 55 мВт/канал при 65 MSPS с масштабируемыми функциями питания.
- Прост в использовании. Вывод тактовых импульсов данных (DCO) поддерживает режим DDR и позволяет работать на частотах вплоть до 455 МГц.
- Универсальность для пользователя. Управление по SPI предлагает широкий диапазон функций для удовлетворения специфических системных требований.
- Совместим по выводам с AD9637 (12-разрядным 8-канальным АЦП).
Области применения
- Приборы медицинской визуализации и неразрушающего ультразвукового контроля
- Ультразвуковые системы: портативные и с цифровым формированием луча
- Квадратурные радиоприемники
- Радиоприемники с разнесенным приемом
- Оптические сети
- Контрольно-измерительная аппаратура
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (25)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9257 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Clock Drivers
- For low jitter performance along with on chip PLL and VCO: AD9523, AD9523-1, AD9524.
- For low jitter performance: AD9510, AD9511, AD9512, AD9513, AD9514, AD9515.
Рекомендуемые ПЧ усилитель с переменным КУ
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For differential RF/IF: ADL5562.
- For DC-coupled inputs: ADA4927-2, ADA4937-2, ADA4938-2.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9257 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.