Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V analog supply operation
  • 1.8 V to 3.3 V output supply
  • SNR = 71.8 dBc (72.8 dBFS) to 70 MHz input
  • SFDR = 84 dBc to 70 MHz input
  • Low power: 430 mW @ 150 MSPS
  • Differential input with 650 MHz bandwidth
  • On-chip voltage reference and sample-and-hold amplifier

Подробнее о продукте

The AD9254 is a monolithic, single 1.8 V supply, 14-bit, 150 MSPS analog-to-digital converter (ADC), featuring a high performance sample-and-hold amplifier (SHA) and on-chip voltage reference. The product uses a multistage differential pipeline architecture with output error correction logic to provide 14-bit accuracy at 150 MSPS data rates and guarantees no missing codes over the full operating temperature range.

The wide bandwidth, truly differential SHA allows a variety of user-selectable input ranges and offsets, including single-ended applications. It is suitable for multiplexed systems that switch full-scale voltage levels in successive channels and for sampling single-channel inputs at frequencies well beyond the Nyquist rate. Combined with power and cost savings over previously available ADCs, the AD9254 is suitable for applications in communications, imaging, and medical ultrasound.

A differential clock input controls all internal conversion cycles. A duty cycle stabilizer (DCS) compensates for wide variations in the clock duty cycle while maintaining excellent overall ADC performance.

The digital output data is presented in offset binary, Gray code, or twos complement formats. A data output clock (DCO) is provided to ensure proper latch timing with receiving logic.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь