Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания: 1,8 В
  • Малая потребляемая мощность: 110 мВт на канал при 125 MSPS с масштабируемыми настройками питания
  • Отношение сигнал/шум (SNR) = 74 дБ (в полосе Найквиста)
  • Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 90 дБн (в полосе Найквиста)
  • Дифференциальная нелинейность (DNL) = ±0,75 LSB (обычно)
  • Интегральная нелинейность (INL) = ±2 LSB (обычно)
  • Последовательный интерфейс LVDS (ANSI-644, по умолчанию) и низкое энергопотребление, опция сниженного сигнала (схожа с IEEE 1596.3)
  • Ширина аналоговой полосы полной мощности (FPBW) – 650 МГц
  • Диапазон входных напряжений – 2 В от пика до пика
  • Управление через последовательный порт
    • Режимы пониженного энергопотребления для всего кристалла и для отдельных каналов
    • Конфигурируемая ориентация битов
    • Встроенные и пользовательские тестовые цифровые шаблоны данных
    • Многокристальная синхронизация и делитель тактовой частоты
    • Программируемое фазовое соотношение между тактовым сигналом и данными
    • Программируемая разрядность выходных данных
    • Режим ожидания
AD9253-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание AD9253-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна производственная площадка
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/13627 DSCC

Подробнее о продукте

AD9253 – 4-канальный, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS и встроенной схемой выборки-хранения, разработанный для недорогих, компактных, простых в использовании систем с низким энергопотреблением. Устройство работает с частотой преобразования до 125 MSPS и оптимизировано для получения выдающихся динамических характеристик в приложениях с низким энергопотреблением, а также там, где требуется малый размер корпуса.

Для корректной работы АЦП требуется однополярный источник питания 1,8 В и LVPECL-/ CMOS-/LVDS-совместимый источник тактовых импульсов. Большинство приложений не предполагают использование ни внешнего источника опорного напряжения, ни компонентов драйвера.

АЦП автоматически умножает частоту дискретизации для получения соответствующей скорости последовательного потока данных LVDS. Микросхема содержит вывод тактовых импульсов данных (DCO), необходимый для захвата данных на выходе, и вывод тактовых импульсов кадра (FCO) – для обозначения нового выходного байта. Поддерживается режим энергосбережения для каждого канала в отдельности. При условии выключения всех каналов рассеиваемая мощность снижается до 2 мВт. Для расширения гибкости и снижения стоимости системы АЦП имеет несколько особенностей, такие как программируемый генератор тактовых импульсов, упорядочивание данных и программируемый цифровой генератор тестовых сигналов. Цифровой генератор тестовых сигналов позволяет воспроизводить встроенные детерминированные и псевдослучайные сигналы наряду с произвольными тестовыми сигналами, задаваемыми пользователем через последовательный интерфейс (SPI).

AD9253 доступен в RoHS-совместимом 48-выводном корпусе LFCSP. Микросхема работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Этот продукт защищен патентом США.

Ключевые особенности продукта

  1. Малые габариты посадочного места. Четыре АЦП объединены в одном компактном корпусе.
  2. Низкое энергопотребление, 110 мВт/канал при 125 MSPS. Потребляемая мощность пропорциональна частоте дискретизации.
  3. Совместим по выводам с 12-разрядным четырехканальным АЦП AD9633.
  4. Простота применения. Выход тактовой синхронизации данных (DCO) работает на частотах до 500 МГц и поддерживает режим удвоенной частоты (DDR).
  5. Широкие возможности пользовательского конфигурирования. Порт SPI позволяет управлять различными функциями компонента для удовлетворения требований конкретной системы.

Области применения

  • Приборы медицинской визуализации и неразрушающего ультразвукового контроля
  • Квадратурные радиоприемники
  • Радиоприемники с разнесенным приемом
  • Оптические сети
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Техническая документация

Статьи по применению (21)

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Модели IBIS

AD9253 IBIS Model

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD9253 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Drivers

Рекомендуемые ПЧ усилитель с переменным КУ

  • For an ultralow noise preamplifier optimized for Ultrasound applications: AD8334.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems: ADL5202.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.