Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power:
    590 mW at 65 MSPS with Fin to Nyquist
    340 mW at 40 MSPS with Fin to Nyquist
  • On-Chip Reference and Sample/Hold
  • 750 MHz Analog Input Bandwidth
  • SNR = 73 dBc to Nyquist
  • SFDR = 86 dBc to Nyquist
  • DNL = ±0.7 LSB
  • Guaranteed No Missing Codes over Full Temp Range
  • 1 to 2 Vpp Differential Analog Input Range
  • Single +5.0 V Analog Supply 3/5 V Driver Supply
  • Out-of-Range Indicator
  • Binary or Twos Complement Output Data
  • 48-LQFP Package

Подробнее о продукте

The AD9244 is a monolithic, single 5 V supply, 14-bit, 65 MSPS analog-to-digital converter with an on-chip, high performance, sample and hold amplifier and voltage reference. The AD9244 uses a multi-stage differential pipelined architecture with output error correction logic to provide 14-bit accuracy at 65 MSPS data rates and guarantees no missing codes over the full operating temperature range.

The AD9244 has an on-board, programmable voltage reference. An external reference can also be chosen to suit the DC accuracy and temperature drift requirements of the application.

A differential clock input is used to control all internal conversion cycles. The digital output data can be presented in straight binary or in twos complement format. An out of range (OTR) signal indicates an overflow condition, which can be used with the most significant bit to determine low or high overflow.

Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9244 is available in a 48 pin surface mount plastic package (48-LQFP) and is specified for operation over the industrial temperature range of (-40°C to +85°C).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (25)

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Модели IBIS

AD9244 IBIS Models

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь