Обзор
Особенности и преимущества
- Low Power Dissipation: 110 mW
- Single +5 V Supply
- Integral Nonlinearity Error: 2.5 LSB
- Differential Nonlinearity Error: 0.6 LSB
- Input Referred Noise: 0.36 LSB
- On-Chip Sample-and-Hold Amplifier and Voltage Reference
- Signal-to-Noise and Distortion
Ratio: 79.0 dB - Spurious-Free Dynamic
Range: 91.0 dB - Out-of-Range Indicator
- Straight Binary Output Data
- 44-Lead MQFP
Подробнее о продукте
The AD9243 is a 3 MSPS, single supply, 14-bit analog-to- digital converter (ADC). It combines a low cost, high speed CMOS process and a novel architecture to achieve the resolution and speed of existing hybrid implementations at a fraction of the power consumption and cost. It is a complete, monolithic ADC with an on-chip, high performance, low noise sample-and-hold amplifier and programmable voltage reference. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application. The device uses a multistage differential pipelined architecture with digital output error correction logic to guarantee no missing codes over the full operating temperature range.
The input of the AD9243 is highly flexible, allowing for easy interfacing to imaging, communications, medical, and data- acquisition systems. A truly differential input structure allows for both single-ended and differential input interfaces of varying input spans. The sample-and-hold amplifier (SHA) is equally suited for both multiplexed systems that switch full-scale voltage levels in successive channels as well as sampling single-channel inputs at frequencies up to and beyond the Nyquist rate. Also, the AD9243 performs well in communication systems employing Direct-IF Down Conversion since the SHA in the differential input mode can achieve excellent dynamic performance well beyond its specified Nyquist frequency of 1.5 MHz.
A single clock input is used to control all internal conversion cycles. The digital output data is presented in straight binary output format. An out-of-range (OTR) signal indicates an over-flow condition which can be used with the most significant bit to determine low or high overflow.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9243 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.