Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD9239 is a quad, 12-bit, 250 MSPS analog-to-digital converter (ADC) with an on-chip temperature sensor and a high speed serial interface. It is designed to support digitizing high frequency, wide dynamic range signals with an input bandwidth up to 780 MHz. The output data are serialized and presented in packet format, consisting of channel-specific information, coded samples, and error correction code.The ADC requires a single 1.8 V power supply and the input clock may be driven differentially with a sine wave, LVPECL, TTL, or LVDS. A clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles. The on-chip reference eliminates the need for external decoupling and can be adjusted by means of SPI control.
Various power-down and standby modes are supported. The ADC typically consumes 145 mW per channel with the digital link still in operation when standby operation is enabled.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9239 is avail-able in a Pb-free/RoHS-compliant, 72-lead LFCSP package. It is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Product Highlights
- Four ADCs are contained in a small, space-saving package.
- An on-chip PLL allows users to provide a single ADC sampling clock, and the PLL distributes and multiplies up to produce the corresponding data rate clock.
- Coded data rate supports up to 4.0 Gbps per channel. Coding includes scrambling to ensure proper dc common mode, embedded clock, and error correction.
- The AD9239 operates from a single 1.8 V power supply.
- Flexible synchronization schemes and programmable mode pins.
- On-chip temperature sensor.
Applications
- Communication receivers
- Cable head end equipment/M-CMTS
- Broadband radios
- Wireless infrastructure transceivers
- Radar/military-aerospace subsystems
- Test equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (21)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.