Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Dual 12-Bit Analog-to-Digital Converters
- Single 3 V Supply Operation (2.7 V to 3.6 V)
- SNR = 70 dBc (to Nyquist, AD9238-65)
- SFDR = 80.5 dBc (to Nyquist, AD9238-65)
- Low Power: 300 mW/channel at 65 MSPS
- Differential Input with 500 MHz 3 dB bandwidth
- Exceptional crosstalk immunity>85 dB
- Flexible Analog Input: 1 Vp-p to 2 Vp-p Range
- Offset Binary or Twos Complement Data Format
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Output datamux option
Подробнее о продукте
The AD9238 is a dual, 3 V, 12-bit, 20/40/65 MSPS analog to digital converter. It features dual high performance sample-and-hold amplifiers and an integrated voltage reference. The AD9238 uses a multistage differential pipelined architecture with output error correction logic to provide 12-bit accuracy and guarantee no missing codes over the full operating temperature range at up to 65 MSPS data rates.
The wide bandwidth, differential SHA allows for a variety of user-selectable input ranges and offsets including single-ended applications. It is suitable for various applications including multiplexed systems that switch full-scale voltage levels in successive channels and for sampling inputs at frequencies well beyond the Nyquist rate. The AD9238 is suitable for applications in communications, imaging and medical ultrasound.
Dual single-ended independent clock inputs are used to control all internal conversion cycles. A Duty Cycle Stabilizer (DCS) is available on the AD9238-65 and can compensate for wide variations in the clock duty cycle, allowing the converters to maintain excellent performance. The digital output data is presented in either straight binary or twos complement format. Out-of-range signals indicate an overflow condition, which can be used with the most significant bit to determine low or high overflow.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9238 is available in either a space saving 64-pin LQFP or 64-pin LF-CSP and is specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
Applications
- Ultrasound equipment
- Direct conversion or IF sampling receivers
WB-CDMA, CDMA2000, WiMAX - Battery-powered instruments
- Hand-held scopemeters
- Low cost, digital oscilloscopes
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (28)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9238 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые драйверы АЦП
Рекомендуемые Clock Drivers
Рекомендуемые внешний источник опорного напряжения
- For improved thermal drift and gain accuracy: ADR130.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9238 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.