Обзор
Особенности и преимущества
- Single +3 V Supply Operation (2.7 V to 3.6 V)
- SNR = 70 dBc to Nyquist at 65 MSPS
- SFDR = 85 dBc to Nyquist at 65 MSPS
- Low Power: 300 mW at 65 MSPS
- On-Chip Reference and SHA
- Differential Input with 500 MHz Bandwidth
- DNL of ±0.4 LSB
- Flexible Analog Input: 1 V p-p to 2 V p-p
- Offset Binary or Twos Complement Data Format
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Pin out Migration to Either AD9215, AD9236, AD9245
Подробнее о продукте
The AD9235 is a family of monolithic, single 3 V supply, 12-bit, 20/40/65 MSPS analog-to-digital converters. This family features a high performance sample-and-hold amplifier (SHA) and voltage reference. The AD9235 uses a multistage differential pipelined architecture with output error correction logic to provide 12-bit accuracy at 20/40/65 MSPS data rates and guarantee no missing codes over the full operating temperature range.
The wide bandwidth, truly differential SHA allows a variety of user-selectable input ranges and offsets including single-ended applications. It is suitable for multiplexed systems that switch full-scale voltage levels in successive channels and for sampling single-channel inputs at frequencies well beyond the Nyquist rate. Combined with power and cost savings over previously available analog-to-digital converters, the AD9235 is suitable for applications in communications, imaging, and medical ultrasound.
A single-ended clock input is used to control all internal conversion cycles. A duty cycle stabilizer (DCS) compensates for wide variations in the clock duty cycle while maintaining excellent overall ADC performance. The digital output data is presented in straight binary or twos complement formats. An out-of-range (OTR) signal indicates an overflow condition that can be used with the most significant bit to determine low or high overflow.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9235 is available in a 28-lead thin shrink small outline package (TSSOP) and a 32-lead chip scale package (LFCSP) and is specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (27)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
AD9235 IBIS Models
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Сопутствующие компоненты
AD9235 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые драйверы АЦП
Рекомендуемые Clock Drivers
Рекомендуемые внешний источник опорного напряжения
- For improved thermal drift and gain accuracy: ADR130.
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9235 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.