Обзор

Особенности и преимущества

  • SNR = 62.5 dBFS @ fIN up to 70 MHz @ 200 MSPS
  • ENOB of 10.2 @ fIN up to 70 MHz @ 200 MSPS (−1.0 dBFS)
  • SFDR = −77 dBc @ fIN up to 70 MHz @ 200 MSPS (−1.0 dBFS)
  • Excellent linearity
    DNL = ±0.15 LSB typical
    INL = ±0.5 LSB typical
  • LVDS at 200 MSPS (ANSI-644 levels)
  • 700 MHz full power analog bandwidth
  • On-chip reference, no external decoupling required
  • Please see data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD9230-11 is an 11-bit monolithic sampling analog-to-digital converter (ADC) optimized for high performance, low power, and ease of use. The product operates at up to a 200 MSPS conversion rate and is optimized for outstanding dynamic performance in wideband carrier and broadband systems. All necessary functions, including a track-and-hold (T/H) amplifier and voltage reference, are included on the chip to provide a complete signal conversion solution.

The ADC requires a 1.8 V analog voltage supply and a differential clock for full performance operation. The digital outputs are LVDS (ANSI-644) compatible and support twos complement, offset binary format, or Gray code. A data clock output is available for proper output data timing.

Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9230-11 is available in a 56-lead lead frame chip scale package, specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C).

Product Highlights

  1. High Performance. Maintains 62.5 dBFS SNR @ 200 MSPS with a 70 MHz input.
  2. Low Power. Consumes only 373 mW @ 200 MSPS.
  3. Ease of Use. LVDS output data and output clock signal allow interface to current FPGA technology. The on-chip reference and sample-and-hold provide flexibility in system design. Use of a single 1.8 V supply simplifies system power supply design.
  4. Serial Port Control. Standard serial port interface (SPI) supports various product functions, such as data formatting, disabling the clock duty cycle stabilizer, power-down, gain adjust, and output test pattern generation.
  5. Pin-Compatible Family. 10-bit and 12-bit pin-compatible family offered as AD9211 and AD9230.

Applications

  • Wireless and wired broadband communications
  • Cable reverse path
  • Communications test equipment
  • Radar and satellite subsystems
  • Power amplifier linearization

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

AD9230-11 Обсуждения

RE: matlab crashes with libiio/ADALM Pluto
13 час (часов) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: ad5941 ocp measurement
3 день (дней) назад в категории Precision ADCs
ADRV9002 bootState
6 день (дней) назад в категории Design Support ADRV9001 – ADRV9007

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь