Обзор
Особенности и преимущества
- Four ADCs in one package
- Small footprint: 7 mm x 7 mm chip scale package
- Serial LVDS digital output data rates up to
- 780 Mbps (ANSI-644)
- Data and Frame clock output provided
- SNR = 69.5 dB (to Nyquist)
- 400 MHz full power analog bandwidth
- Power dissipation = 246 mW per ADC at
50 MSPS - Excellent Linearity:
- DNL = ±0.3 LSB (typical)
- INL = ±0.4 LSB (typical) - 1 V pp – 2 V pp input voltage range
- +3.0 V supply operation
- Power down mode
Подробнее о продукте
The AD9229 is a 50 or 65 MSPS quad 12-bit, analog–to–digital converter with serial LVDS outputs. An on–chip track–and–hold circuit is designed for low cost, low power, small size and ease of use. The product operates up to a 65 MSPS conversion rate and is optimized for outstanding dynamic performance where a small package size is critical.
The ADC requires a single +3 V power supply. No external reference or driver components are required for many applications. A separate output power supply pin supports LVDS compatible serial digital output levels.
The ADC automatically multiplies up the sample rate clock for the appropriate LVDS serial data rate. This data clock output (DCO) provides operation up to 390 MHz and supports double-data rate operation (DDR). An MSB trigger or Frame clock is also provided to signal a new output byte. Power down is supported, and the ADC consumes 3 mW when enabled.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9229 is available in a 48-pin chip scale 7 mm x 7 mm package (48-LFCSP) specified over the industrial temperature range (–40°C to +85°C).
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (22)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.