Обзор

Особенности и преимущества

  • Power Dissipation: 475 mW (typical)
  • Differential Linearity: ±0.5 LSB
  • Single +5 V supply
  • No Missing Codes Guaranteed
  • On-chip Sample and Hold
  • On-chip Voltage Reference
  • SINAD : 70 dB at Nyquist
  • SFDR : 80 dB at Nyquist
  • Power-Down (Sleep) Mode
  • 28-Pin SSOP
  • Pin-compatible with AD922x ADC family
  • Out of Range Indicator

Подробнее о продукте

The AD9226 is a monolithic, single supply, 12-bit, 65Msps, analog-to-digital converter with an on-chip high performance sample and hold amplifier and voltage reference. It uses a multistage differential pipeline architecture at 65 MSPS data rate and guarantees no missing codes over the full operating temperature range.

The ADC combines a low cost, high-speed CMOS process and a novel architecture to achieve the resolution and speed of existing bipolar implementations at a fraction of the power consumption cost.

The input of the AD9226 allows for easy interfacing to both imaging, ultrasound and communication systems. With a truly differential input structure, the user can select a variety of input ranges and offsets including single-ended applications. The dynamic performance is excellent.

The sample-and-hold amplifier is well suited for both multiplexed systems that switch full-scale voltage levels in successive channels and sampling single-channel inputs at frequencies up to and well beyond the Nyquist rate.

Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9226 is available in a 28-pin thin shrink small outline package (28 TSSOP) and in a 48-pin thin quad flat pack (48-LQFP) specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Статьи по применению (27)

Инструменты и симуляторы

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

VirtualEval

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь