Обзор
Особенности и преимущества
- Low Power Dissipation: 280 mW
- Single +5V Supply
- No Missing Codes Guaranteed
- DNL: ±0.4 LSB
- On-Chip Sample-and-Hold Amplifier and Voltage Reference
- SNR: 71 dB
- SFDR: -85 dB
- Out-of-Range Indicator
- Straight Binary Output Data
- 28-Lead SOIC
- 28-Lead SSOP
- Compatible with 3 V Logic
Подробнее о продукте
The AD9225 is a monolithic, single supply 12-bit, 25MSPS Analog to Digital Converter with an on-chip, high performance sample-and-hold amplifier and voltage reference. The AD9225 uses a multi-stage differential pipelined architecture with output error correction logic to provide 12-bit accuracy at 25MSPS data rates and guarantees no missing codes over the full operating temperature range.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.