Обзор

Особенности и преимущества

  • High instantaneous dynamic range
  • NSD
    • −155.1 dBFS/Hz at 10 GSPS with −9 dBFS, 170 MHz input
    • −153 dBFS/Hz at 10 GSPS with −1 dBFS, 170 MHz input
  • SFDR: 70 dBFS at 10 GSPS with −1 dBFS, 1000 MHz input
  • SFDR excluding H2 and H3 (worst other spur): −89 dBFS at 10 GSPS with −1 dBFS, 1000 MHz input
  • Low power dissipation: 4.2 W typical at 10 GSPS
  • Integrated input buffer (6.5 GHz input bandwidth)
    • 1.4 V p-p full-scale analog input with RIN = 50 Ω
    • Overvoltage protection
  • Low latency, high speed parallel output port
  • Fast overrange detection for efficient AGC
  • On-chip temperature sensor
  • On-chip negative voltage generators
  • Low CER: <1 × 10−16
  • Reconfigurable support for AD9213 native mode
  • 12 mm × 12 mm, 192-ball BGA-ED package

Подробнее о продукте

The AD9217 is a single, 12-bit, 6 GSPS/10.25 GSPS, radio frequency (RF) analog-to-digital converter (ADC) with a 6.5 GHz input bandwidth. The AD9217 supports high dynamic range frequency and time domain applications requiring wide instantaneous bandwidth and low conversion error rates (CER).

The AD9217 features a low latency, high speed, parallel CML output interface that supports full bandwidth operation with compatible FPGA/ASIC receivers. The AD9217 can be reconfigured to operate in native AD9213 mode for applications requiring additional digital processing and JESD204B output support. Refer to the AD9213 data sheet when operating the AD9217 in AD9213 mode.

The AD9217 achieves dynamic range and linearity performance while consuming 4.2 W typical. The device is based on an interleaved pipeline architecture and features a proprietary calibration and randomization technique that suppresses interleaving spurious artifacts into its noise floor. The linearity performance of the AD9217 is preserved by a combination of on-chip dithering and calibration, which results in excellent spurious-free performance over a wide range of input signal conditions.

The AD9217 is offered in a 192-ball ball grid array (BGA) package and is specified over a junction temperature range of −20°C to +115°C.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.