Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Dual 10-Bit A/D Converters
- Low Power:
300 mW at 105 MSPS
234 mW at 80 MSPS
216 mW at 65 MSPS - Single 3 V Supply Operation (2.7 V to 3.3 V)
- SNR = 57.6 dBc (to Nyquist, AD9216-105)
- SFDR = 74 dBc (to Nyquist, AD9216-105)
- Low Power: 280 mW at 105 MSPS
- Differential Input with 500 MHz 3 dB Bandwidth
- Exceptional Cross Talk Immunity > 75 dB
- Flexible Analog Input: 1 V p-p to 2 V p-p Range
- Offset Binary or Twos Complement Data Format
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Pin-compatible with the AD9238 and AD9248
Подробнее о продукте
The AD9216 is a dual, 3 V, 10-bit, 65/80/105 MSPS analog-to-digital converter. It features dual high performance sample and hold amplifiers and an integrated voltage reference. The AD9216 uses a multistage differential pipelined architecture with output error correction logic to provide 10-bit accuracy and guarantee no missing codes over the full operating temperature range at up to 105 MSPS data rates. The wide bandwidth, differential SHA allows for a variety of user selectable input ranges and offsets including single-ended applications. It is suitable for various applications including multiplexed systems that switch full-scale voltage levels in successive channels and for sampling inputs at frequencies well beyound the Nyquist rate.
Dual single-ended clock inputs are used to control all internal conversion cycles. A duty cycle stabilizer is available on the AD9216-65 and can compensate for wide variations in the clock duty cycle, allowing the converters to maintain excellent performance. The digital output data is presented in either straight binary or twos complement format. Out-of-range signals indicate an overflow condition, which can be used with the most significant bit to determine low or high overflow.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9216 is available in a space saving 64-lead LFCSP (9x9) and is specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (22)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.