Обзор
Особенности и преимущества
- Single +3 V Supply Operation (2.7 V to 3.3 V)
- SNR = 58 dBc to Nyquist
- SFDR = 77 dBc to Nyquist
- Low Power ADC Core:
- 90 mW at 65 MSPS
- 102 mW at 80 MSPS
- 120 mW at 105 MSPS - Differential Input with 300 MHz Bandwidth
- On-Chip Reference and Sample and
Hold Amplifier - DNL = ±0.25 LSB
- Flexible Analog Input: 1 Vp-p
to 2 Vp-p Range - Twos Complement or Offset Binary
Data Format - Clock Duty Cycle Stablizer
Подробнее о продукте
The AD9215 is a family of monolithic, single 3 V supply, 10-bit, 65/80/105 MSPS analog-to-digital converters. This family features a high-performance sample-and-hold amplifier and voltage reference. The AD9215 uses a multistage differential pipelined architecture with output error correction logic to provide 10-bit accuracy at 105 MSPS data rates and guarantee no missing codes over the full operating temperature range.
The wide-bandwidth, truly differential sample and hold amplifier (SHA) allows for a variety of user-selectable input ranges and offsets including single-ended applications. It is suitable for multiplexed systems that switch full-scale voltage levels in successive channels and for sampling single-channel inputs at frequencies well beyond the Nyquist range. Combined with power and cost savings over previously available analog-to-digital converters, the AD9215 is suitable for applications in communications, imaging, and medical ultrasound.
A single-ended clock input is used to control all internal conversion cycles. A duty cycle stabilizer compensates for wide variations in the clock duty cycle while maintaining excellent performance. The digital output data is presented in straight binary or twos complement formats. An out-of-range signal indicates an overflow condition, which can be used with the most significant bit to determine low or high overflow.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9215 is available in both a 28-lead surface-mount plastic package and a 32-lead chip-scale package, and is specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (25)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
MathWorks®
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9215 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.