Обзор
Особенности и преимущества
- 10-Bit, 65, 80, and 105 MSPS ADC
- Low Power:
- 190 mW at 65 MSPS
- 285 mW at 105 MSPS - On-Chip Reference and Track/Hold
- 300 MHz Analog Bandwidth
- SNR = 57 dB @ 39 MHz Analog Input
- 1 V p-p or 2 V p-p Analog Input
Range option - Single +3.3 V Supply Operation
(2.7 V - 3.6 V) - Twos Complement or Offset Binary
Data Format Option - Power Down Mode: 30 mW
Подробнее о продукте
The AD9214 is an 10-bit monolithic single 3.3 V supply analog-to-digital converter with an on-chip track-and-hold circuit and is optimized for low cost, low power, small size and ease of use. The product operates up to 105 MSPS conversion rate with outstanding dynamic performance over its full operating range.
The ADC requires only a single 3.3 V (2.7 V to 3.6 V) power supply and an encode clock for full-performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. The digital outputs are TTL/CMOS compatible and a separate output power supply pin supports interfacing with 3.3 V or 2.5 V logic.
The clock input is TTL/CMOS compatible. A power down function may be exercised to bring total consumption to 30 mW. In power-down mode, the digital outputs are driven to a high-impedance state.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9214 is available in a 28-pin surface mount plastic package (28-SSOP) specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (16)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9214 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.