Обзор
Особенности и преимущества
- Power Dissipation: 74 mW (3 V Supply, 40 MSPS)
- ENOB: 9.5 at Fin = 20 MHz
- Operation Between 2.7 V to 3.6 V Supply
- Input Range: 1 to 2 V p-p differential or single-ended
- Differential Linearity: ±0.25 LSB
- Adjustable On-Chip Voltage Reference
- Power-Down (Standby) Mode, 0.65 mW
- Adjustable Power Consumption
- IF Under-Sampling Beyond 130 MHz
- Out of Range Indicator
- Two's Complement or Straight
- Binary Output
- Internal Clamp Circuit
- Qualified for automotive applications
Download AD9203W Data Sheet
Подробнее о продукте
The AD9203 is a monolithic low power, single supply, 10-bit, 40 MSPS analog-to-digital converter with an on-chip voltage reference. It uses a multistage differential pipeline architecture at 40 MSPS data rate and guarantees no missing codes over the full operating temperature range. Its input range may be adjusted between 1 V and 2 V p-p.
The ADC has an on-board programmable reference. An external reference can also be chosen to suit the DC accuracy and temperature drift requirements of an application. An external resistor can be used to reduce power consumption when operating at lower sampling rates.
A single clock input is used to control all internal conversion cycles. The digital output data is presented in straight binary or two's complement output format. An out-of-range signal (OTR) indicates an over-flow condition that can be used with the most significant bit to determine over-flow or under-flow. The AD9203 can operate with a supply range from 2.7 V to 3.6 V, attractive for low power operation in high-speed portable applications.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9203 is available in a 28-pin thin shrink small outline package (28 TSSOP) specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (21)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.