Обзор

Особенности и преимущества

  • Ориентирован на применение в многодиапазонных беспроводных системах
    • Три отключаемых канала ввода комплексных данных на один РЧ ЦАП
    • Максимальная частота дискретизации входных комплексных цифровых сигналов 1.54 GSPS на канал
    • Один независимый генератор NCO на входной канал
  • Архитектура с низким уровнем искажений и побочных составляющих
    • Двухтональные интермодуляционные искажения = −83 дБн на 1.84 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS на тон
    • SFDR <−80 дБн на 1.84 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS
  • Конфигурируемый интерфейс JESD204B с 8 линиями данных, пропускная способность 15.4 Гбит/с
    • Поддерживает работу в многодиапазонных и однодиапазонных системах
    • Поддерживает 12-битный режим с повышенной пропускной способностью интерфейса ввода данных
  • Многокристальная синхронизация
    • Поддержка протокола JESD204B Subclass 1
  • Опциональный интерполирующий фильтр для поддержки широкого спектра входных частот дискретизации
    • Конфигурируемые коэффициенты интерполяции в канале данных: 1×, 2×, 3×, 4×, 6× и 8×
    • Конфигурируемый выходной интерполятор с коэффициентом 1×, 2×, 4×, 6×, 8× и 12×
  • 48-разрядный выходной генератор NCO, работающий на частоте ЦАП, для поддержки синтеза частот в полосе до 6 ГГц
  • Функция разрешения передачи для дополнительной экономии энергопотребления и защиты аналоговых цепей
  • Высококачественный умножитель частоты тактового сигнала на базе петли ФАПЧ с низким шумом
    • Частота обновления ЦАП до 12.6 GSPS
    • Драйвер тактового сигнала АЦП канала наблюдения с выбираемыми коэффициентами деления
  • Низкое энергопотребление
    • 2.55 Вт при работе 2 ЦАП на частоте 12 GSPS
  • Корпус BGA_ED со 144 шариковыми контактами, 10 мм × 10 мм, с металлической площадкой на крышке для улучшенного теплоотведения, шаг между контактами 0.80 мм

Подробнее о продукте

AD9172 представляет собой высококачественный двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который имеет скорость преобразования сигнала ЦАП до 12,6 GSPS (млрд. выб/с). Данное устройство оснащено 8-выводным портом ввода данных JESD204B, работающего со скоростью 15 Гбит/с, высококачественным встроенным умножителем тактовой частоты ЦАП и возможностями цифровой обработки сигналов, предназначенными для однополосных и многополосных беспроводных систем с прямым преобразованием цифрового сигнала в ВЧ-сигнал.

AD9172 имеет по три канала ввода данных на каждый ВЧ ЦАП в своем составе, которые можно шунтировать. Каждый канал ввода данных содержит каскад настраиваемого усиления, интерполирующий фильтр, а также канальный генератор с цифровым управлением для легкого осуществления многополосного частотного планирования. Устройство поддерживает скорость преобразования данных до 1,5 GSPS на входной канал и способно агрегировать несколько входных потоков данных с максимальной скоростью преобразования данных 1,5 GSPS. Помимо этого AD9172 поддерживает режимы преобразования сверхширокополосных сигналов при шунтировании механизма каналообразования с целью обеспечения максимальной скорости преобразования данных до 3,08 GSPS (с разрешением 16 бит) и 4,1 GSPS (с разрешением 12 бит).

AD9172 доступен в корпусе BGA_ED со 144 шариками для пайки.

Ключевые особенности продукта

  1. Поддерживает работу с однополосными и многополосными беспроводными системами и имеет по три шунтируемых канала ввода данных на каждый ВЧ ЦАП с максимальной скоростью преобразования данных 1,5 GSPS. Также имеет по одному независимому генератору с цифровым управлением на входной канал.
  2. Режимы шунтирования каналов для обеспечения сверхширокой полосы пропускания позволяют достичь скорости преобразования до 3 GSPS с разрешением 16 бит и 4 GSPS с разрешением 12 бит.
  3. Двухканальный преобразователь с низким энергопотреблением позволяет уменьшить количество потребляемой энергии, необходимое в многоканальных системах с высокой пропускной способностью.

Области применения

  • Инфраструктура систем беспроводной связи
    • Многополосное радиооборудование базовых станций
    • Системы транзитного соединения СВЧ-диапазона и E-диапазона
  • Контрольно-измерительные приборы, автоматическое испытательное оборудование
  • Радары и глушители радиосигналов

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Примеры программ

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Инструменты проектирования

Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x

Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

AD917X Remote Evaluation Tool

This tool gives users access to a live evaluation board in an Analog Devices lab, connected to a Keysight PXA spectrum analyzer and an ADS8-V1EBZ. The user is able to run tests on this remote lab bench to evaluate the AD9171/2/3 performance at any time, day or night. It is a great way to check performance of the product before and after purchase of an evaluation board, as well as to compare performance to a user-designed board.

Сопутствующие компоненты

AD9172 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты

Рекомендуемые ФАПЧ с ГУН

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

AD9172 Обсуждения

RE: AD9172 CHECKSUM IS 0, LID2=0x1C, which is Complement of 0x3
3 неделя (ль) назад в категории Speed DACs
RE: AD9172 programming
6 неделя (ль) назад в категории Speed DACs
RE: JESD204 IP for AD9213 and AD9172
10 неделя (ль) назад в категории FPGA Reference Designs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.