Обзор
Особенности и преимущества
- Ориентирован на применение в однодиапазонных беспроводных системах
- 1 вход комплексного цифрового сигнала на канал ЦАП
- Максимальная частота дискретизации входных комплексных цифровых сигналов 516 MSPS на канал
- 1 независимый генератор NCO на входной канал
- Архитектура с низким уровнем искажений и побочных составляющих
- Двухтональные интермодуляционные искажения = −83 дБн на 1.8 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS на тон
- SFDR < −80 дБн на 1.8 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS
- Конфигурируемый интерфейс JESD204B с 8 линиями данных, пропускная способность 15.4 Гбит/с
- Поддерживает применение в однодиапазонных системах
- Поддерживает 12-битный режим с повышенной пропускной способностью интерфейса ввода данных
- Многокристальная синхронизация
- Поддержка протокола JESD204B Subclass 1
- Опциональный интерполирующий фильтр для поддержки широкого спектра входных частот дискретизации
- Конфигурируемый коэффициент интерполяции в канале данных: 2×, 3×, 4× и 6×
- Конфигурируемый выходной интерполятор с коэффициентом 6× или 8×
- 48-разрядный выходной генератор NCO, работающий на частоте ЦАП, для поддержки синтеза частот в полосе до 3.1 ГГц
- Функция разрешения передачи для дополнительной экономии энергопотребления и защиты аналоговых цепей
- Высококачественный умножитель частоты тактового сигнала на базе петли ФАПЧ с низким шумом
- Частота обновления ЦАП до 6.2 GSPS
- Драйвер тактового сигнала АЦП канала наблюдения с выбираемыми коэффициентами деления
- Низкое энергопотребление
- 1.45 Вт при 6 GSPS, одноканальный режим
- Корпус BGA_ED со 144 шариковыми контактами, 10 мм × 10 мм, с металлической площадкой на крышке для улучшенного теплоотведения, шаг между контактами 0.80 мм
Подробнее о продукте
AD9171 – это высокопроизводительный, двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), поддерживающий работу с частотой обновления до 6.2 GSPS. Компонент содержит порт ввода данных JESD204B с 8 линиями данных и пропускной способностью 15.4 Гбит/с, интегрированный высококачественный умножитель тактовой частоты ЦАП и блоки цифровой обработки сигнала, предназначенные для построения однодиапазонных беспроводных устройств с непосредственным преобразованием сигнала на радиочастоту (РЧ).
AD9171 имеет один канал ввода комплексного цифрового сигнала на канал РЧ ЦАП. Каждый канал ввода данных включает в себя конфигурируемый каскад усиления, интерполирующий фильтр и генератор с цифровым управлением (NCO) для расширения возможностей частотного планирования. Компонент поддерживает работу с частотой дискретизации комплексных цифровых сигналов до 516 MSPS в каждом входном канале.
AD9171 выпускается в корпусе BGA_ED со 144 шариковыми контактами.
Ключевые особенности продукта
- Один канал ввода комплексных цифровых сигналов на канал РЧ ЦАП с максимальной частотой дискретизации 513 MSPS при разрешении 12 бит и 516 MSPS при разрешении 16 бит. Один независимый генератор NCO на каждый входной канал.
- Малопотребляющий двухканальный преобразователь сокращает количество потребляемой мощности, необходимое для создания многоканальных, широкополосных устройств.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных систем связи
- Передатчики однодиапазонных базовых станций
- Измерительная техника, оборудование автоматического тестирования
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
S-параметры
Инструменты проектирования
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.
This tool gives users access to a live evaluation board in an Analog Devices lab, connected to a Keysight PXA spectrum analyzer and an ADS8-V1EBZ. The user is able to run tests on this remote lab bench to evaluate the AD9171/2/3 performance at any time, day or night. It is a great way to check performance of the product before and after purchase of an evaluation board, as well as to compare performance to a user-designed board.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9171 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.