Обзор
Особенности и преимущества
- Поддерживает частоту входных данных до 1.125 GSPS
- Инновационная архитектура с низким уровнем побочных спектральных составляющих и искажений
- Одна несущая, полоса 20 МГц , ACLR = 77 дБн при ПЧ 180 МГц
- SFDR = 72 дБн при ПЧ 150 МГц, −6 dBFS
- Конфигурируемый интерфейс JESD204B с четырьмя линиями данных
- Возможность синхронизации нескольких компонентов
- Фиксированная задержка
- Компенсация задержки генератора данных
- Выбираемый интерполирующий фильтр с коэффициентом интерполяции 1×, 2×, 4×, 8×
- Архитектура с низким энергопотреблением
- Детектирование мощности входного сигнала
- Экстренная остановка для защиты последующих аналоговых цепей
- Функция разрешения передачи для дополнительного сокращения энергопотребления
- Функция разрешения передачи для дополнительного сокращения энергопотребления
- Цифровой фильтр с характеристикой, обратной «sinc», и программируемый фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ)
- Низкая потребляемая мощность: 1223 мВт при 1.5 GSPS, 1406 мВт при 2.0 GSPS, максимальные рабочие условия
- 56-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой
Подробнее о продукте
AD9152 - это двухканальный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с широким динамическим диапазоном, который обеспечивает максимальную частоту обновления 2.25 GSPS, позволяя формировать сигналы одновременно на многих несущих в диапазоне до частоты Найквиста. Выходные каскады ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к аналоговым квадратурным модуляторам ADRF6720 компании Analog Devices. Для программирования/считывания различных внутренних параметров компонент имеет опциональный трех- или четырехпроводной интерфейс последовательного порта (SPI). Выходной ток полной шкалы может программироваться пользователем в диапазоне от 4 мА до 20 мА. AD9152 выпускается в 56-выводном корпусе LFCSP и является представителем семейства TxDAC+®.
Ключевые особенности продукта
- Крайне широкая полоса сигнального тракта делает возможным появление принципиально новых широкополосных и многодиапазонных беспроводных систем.
- Усовершенствованная архитектура с низким уровнем побочных спектральных составляющих и искажений обеспечивает высокое качество синтеза широкополосных сигналов в диапазоне от нуля до высоких промежуточных частот.
- Конфигурируемый интерфейс JESD204B Subclass 1 с четырьмя линиями данных упрощает аппаратную и программную поддержку многокристальной синхронизации.
- Меньше контактов для передачи данных за счет применения последовательно-параллельного (SERDES) интерфейса JESD204B.
- Функция программного разрешения передачи упрощает достижение баланса между потребляемой мощностью и временем пробуждения.
- Малые габариты корпуса, посадочное место 8 мм × 8 мм.
Области применения
- Беспроводная связь
- Базовые станции LTE и GSM
- Широкополосные повторители
- Программно-определяемые радиосистемы
- Широкополосные системы связи
- Радиорелейные линии СВЧ диапазона
- LMDS/MMSD
- Системы с разнесенными передающими антеннами, MIMO (multiple input/multiple output)
- Измерительная техника
- Автоматическое тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Фреймворк интерфейса JESD204
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9152 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.