Обзор
Особенности и преимущества
- Single carrier WCDMA ACLR = 80 dBc @ 150 MHz IF
- Channel to Channel Isolation > 90dB
- Analog output: adjustable 8.7 mA to 31.7 mA,
RL = 25 Ω to 50 Ω - Novel 2×, 4× and 8x interpolator eases data interface
- On-chip fine complex NCO allows carrier placement anywhere in DAC bandwidth
- High performance, low noise PLL clock multiplier
- Multiple chip synchronization interface
- Programmable digital inverse sinc filter
- Auxiliary DACs allow for offset control
- Gain DACs allow for I and Q gain matching
- Programmable I and Q phase compensation
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD9148 is a quad, 16-bit, high dynamic range, digital-toanalog converter (DAC) that provides a sample rate of 1000 MSPS. These devices include features optimized for direct conversion transmit applications, including gain, phase, and offset compensation. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with analog quadrature modulators such as the ADL5371/ADL5372/ ADL5373/ADL5374/ADL5375/. A serial peripheral interface (SPI) is provided for programming of the internal device parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 10 mA to 30 mA. The devices operate from 1.8 V and 3.3 V supplies for a total power consumption of 3 W at the maximum sample rate. They are enclosed in 196-ball chip scale package ball grid array with the option of an attached heat spreader..
Product Highlights1. Low noise and inter-modulation distortion (IMD) enable high quality synthesis of wideband signals from baseband to high intermediate frequencies.
2. A proprietary DAC output switching technique enhances dynamic performance.
3. The current outputs are easily configured for various singleended or differential circuit topologies.
4. LVDS data input interface includes FIFO to ease input timing.
Applications
- Wireless infrastructure LTE, TD-SCDMA, WiMAX, WCDMA, CDMA2000, GSM
- MIMO/Transmit diversity
- Digital high or low IF synthesis
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD9148 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые квадратурные модуляторы
- For 3V power supplies: AD8345, AD8346, AD8349.
- In wideband communication systems: ADL5370, ADL5371, ADL5372, ADL5373, ADL5374, ADL5375, ADL5385, ADL5386.
- For an quadrature modulator with integrated PLL and VCO: ADRF6701, ADRF6702, ADRF6703, ADRF6704.
Рекомендуемые Output Amplifiers
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Тематические исследования (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.