Обзор
Особенности и преимущества
- Гибкий интерфейс LVDS позволяет загружать данные байтами и полубайтами
- Уровень помех в соседнем канале (ACLR) = 80 дБн в режиме W-CDMA с одной несущей на ПЧ 122.88 МГц
- Аналоговый выход: регулируемый ток в диапазоне от 8.7 мА до 31.7 мА, RL от 25 Ом до 50 Ом
- Комбинация интегрированного интерполятора с коэффициентом интерполяции 2х/4х и комплексного модулятора позволяет размещать несущую на любом участке полосы ЦАП
- Регулировка коэффициента усиления, сдвига постоянной составляющей и фазы для подавления побочных излучений
- Интерфейсы синхронизации нескольких кристаллов
- Высококачественный, малошумящий умножитель тактовой частоты с ФАПЧ
- Цифровой фильтр с характеристикой inverse sinc ("обратный sinc")
- Малое энергопотребление: 1.2 Вт при 1.0 GSPS, 800 мВт при 500 MSPS в полнофункциональном состоянии
- 48-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой
Подробнее о продукте
AD9146 – это двухканальный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с широким динамическим диапазоном, который обеспечивает работу при частоте дискретизации до 1230 MSPS и позволяет генерировать сигналы с несколькими несущими на частотах вплоть до частоты Найквиста.
ЦАП TxDAC+® AD9146 имеет функции, упрощающие построение передатчиков прямого преобразования, включая комплексный цифровой модулятор, а также компенсацию рассогласований коэффициента усиления и сдвига постоянной составляющей. Выходные каскады ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к аналоговым квадратурным модуляторам, таким как модуляторы семейства ADL537x F-MOD компании Analog Devices, без применения дополнительных компонентов. Трехпроводной интерфейс последовательного порта обеспечивает программирование/считывание многих внутренних параметров компонента. Выходной ток полной шкалы может изменяться программно в диапазоне от 8.7 мА до 31.7 мА. AD9146 выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP.
Ключевые особенности продукта
- Крайне низкий уровень шума и интермодуляционных искажений позволяет обеспечивать высокое качество синтеза широкополосных сигналов в диапазоне от полосы модулирующих частот до высоких промежуточных частот.
- Патентованный метод коммутации выхода ЦАП повышает динамические показатели.
- Токовые выходы легко конфигурируются для работы в различных несимметричных или дифференциальных топологиях.
- Компактный цифровой интерфейс LVDS позволяет работать с шиной данных меньшей разрядности.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных систем связи
- W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, LTE
- Цифровой синтез сигналов на высокой или низкой ПЧ
- Передатчики с несколькими антеннами
- Широкополосная связь: LMDS/MMDS, системы “точка-точка”
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD9146 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые квадратурные модуляторы
- In wideband communication systems: ADL5370, ADL5371, ADL5372, ADL5373, ADL5374, ADL5375, ADL5385, ADL5386.
- For an IQ modulator with integrated PLL and VCO: ADRF6701, ADRF6702, ADRF6703, ADRF6704.
- For 3V power supplies: AD8345, AD8346, AD8349.
Рекомендуемые Clock Drivers
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.