Обзор
Особенности и преимущества
- Поддерживает частоту входных данных до 575 МГц
- Очень маленький разброс задержки: <2 периодов тактового сигнала ЦАП
- Архитектура с низким уровнем искажений и побочных спектральных составляющих
- GSM, 6 несущих ACLR = 79 дБн на ПЧ 200 МГц
- SFDR > 85 дБн (ширина полосы = 300 МГц) на нулевой ПЧ
- Конфигурируемый 16-разрядный интерфейс LVDS
- Поддержка загрузки словами и байтами
- Схема цифровой автоподстройки частоты интерфейса данных
- Проверка четности и обнаружение ошибок в отсчетах
- Многокристальная синхронизация
- Компенсация фиксированной задержки и задержки генератора данных
- Выбираемый интерполирующий фильтр с коэффициентом 2×, 4×, 8×
- Архитектура с малой потребляемой мощностью
- Энергосберегающий грубый смеситель с частотой гетеродина fS/4
- Детектирование мощности входного сигнала
- Аварийная остановка для защиты следующих за АЦП каскадов
- FIFO с обнаружением ошибок
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD9142A – это двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с широким динамическим диапазоном, который поддерживает максимальную частоту обновления 1600 миллионов отсчетов в секунду (MSPS), позволяя одновременно формировать сигналы многих частотных каналов в полосе до частоты Найквиста. Преобразователь TxDAC+® AD9142A имеет ряд функциональных блоков, оптимизированных для применения в передатчиках прямого преобразования, включая комплексный цифровой модулятор, детектор мощности входного сигнала, а также схему коррекции рассогласований коэффициента усиления, фазы и смещения. Выходные каскады ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к аналоговым квадратурным модуляторам, например, компонентам семейства F-MOD ADL537x или ADRF670x компании Analog Devices. Программирование/считывание различных внутренних параметров осуществляется через трехпроводной последовательный интерфейс. Выходной ток полной шкалы может изменяться программно в диапазоне от 9 мА до 33 мА. AD9142A выпускается в 72-выводном корпусе LFCSP.
Ключевые особенности продукта
- Широкая полоса пропускания сигнала делает возможным создание новых широкополосных и многодиапазонных устройств беспроводной связи.
- Применение продвинутых методов проектирования, позволяющих достичь низкого уровня искажений и побочных спектральных составляющих, обеспечивает высокое качество синтеза широкополосных сигналов как в полосе модулирующих частот, так и на высоких промежуточных частотах.
- Очень малый разброс задержки упрощает проектирование программного и аппаратного обеспечения системы, а также, в большинстве случаев, многокристальную синхронизацию.
- Инновационная архитектура с низкой потребляемой мощностью улучшает КПД использования питания (мВт/МГц/канал) на 30%.
- Функции детектирования мощности входного сигнала и обнаружения ошибок в FIFO упрощает проектирование с точки зрения защиты следующих за ЦАП каскадов.
- Программируемая функция разрешения передачи упрощает достижение баланса между потребляемой мощностью и временем пробуждения.
Области применения
- Системы беспроводной связи: базовые станции 3G/4G и MC-GSM, широкополосные повторители, программно-определяемые радиосистемы
- Широкополосная связь: системы “точка-точка”, LMDS/MMDS
- Многоантенные передатчики/MIMO
- Измерительная техника
- Автоматическое тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD9142A Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9142A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.