Обзор
Особенности и преимущества
- Very small inherent latency variation: <2 DAC clock cycles
- Proprietary low spurious and distortion design
6-carrier GSM ACLR = 79 dBc at 200 MHz IF
SFDR > 85 dBc (bandwidth = 300 MHz) at ZIF - Flexible 16-bit LVDS interface
Supports word and byte load - Multiple chip synchronization
Fixed latency and data generator latency compensation
- Selectable 2×, 4×, 8× interpolation filter
Low power architecture
fS/4 power saving coarse mixer - Input signal power detection
Emergency stop for downstream analog circuitry protection - FIFO error detection
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD9142 is a dual, 16-bit, high dynamic range digital-to-analog converter (DAC) that provides a sample rate of 1600 MSPS, permitting a multicarrier generation up to the Nyquist frequency. The AD9142 TxDAC+® includes features optimized for direct conversion transmit applications, including complex digital modulation, input signal power detection, and gain, phase, and offset compensation. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with analog quadrature modulators, such as the ADL537x F-MOD series and the ADRF670x series from Analog Devices, Inc. A 3-wire serial port interface provides for the programming/readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 9 mA to 33 mA. The AD9142 is available in a 72-lead LFCSP. PRODUCT HIGHLIGHTS- Advanced low spurious and distortion design techniques provide high quality synthesis of wideband signals from baseband to high intermediate frequencies.
- Very small inherent latency variation simplifies both software and hardware design in the system. It allows easy multichip synchronization for most applications.
- New low power architecture improves power efficiency (mW/MHz/channel) by 30%.
- Input signal power and FIFO error detection simplify designs for downstream analog circuitry protection.
- Programmable transmit enable function allows easy design balance between power consumption and wakeup time.
APPLICATIONS
- Wireless communications: 3G/4G and MC-GSM base stations,
wideband repeaters, software defined radios - Wideband communications: point-to-point, LMDS/MMDS
- Transmit diversity/MIMO
- Instrumentation
- Automated test equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9142 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.