Обзор
Особенности и преимущества
- Selectable 1×, 2× interpolation filter
Support input signal bandwidth up to 575 MHz - Very small inherent latency variation: <2 DAC clock cycles
- Proprietary low spurious and distortion design
6-carrier GSM ACLR = 79 dBc
at 200 MHz IF
SFDR > 85 dBc (bandwidth = 300 MHz) at Zero IF - Flexible 16-bit LVDS interface
- Supports word and byte load
- Multiple chip synchronization
Fixed latency and data generator latency compensation - FIFO eases system timing and includes error detection
- High performance, low noise PLL clock multiplier
- Digital inverse sinc filter
- Low power:
700 mW at 1230 MSPS - 72-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The AD9139 is an 16-bit, high dynamic range digital-to-analog converter (DAC) that provides a maximum update rate of 1600 MSPS, permitting multicarrier generation up to the Nyquist frequency. The AD9139 TxDAC+® includes features optimized for wide band communications applications, including 1× and 2× interpolation, a DLL based high speed interface, sample error detection, and parity detection. A 3-wire serial port interface provides for the programming/readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 9 mA up to 33 mA. The AD9139 is available in a 72-lead LFCSP.
Product Highlights
- 575 MHz achievable input signal bandwidth.
- Advanced low spurious and distortion design techniques
provide high quality synthesis of wideband signals from
baseband to high intermediate frequencies. - Very small inherent latency variation simplifies both software
and hardware design in the system. It allows easy multichip
synchronization for most applications. - Low power architecture improves power efficiency.
APPLICATIONS
- Wireless communications: 3G/4G and MC-GSM base stations,
wideband repeaters, software defined radios - Wideband communications: point-to-point, LMDS/MMDS
- Transmit diversity/MIMO
- Instrumentation
- Automated test equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.