Обзор
Особенности и преимущества
- Частота следования входных данных >2 GSPS
- Инновационная архитектура с низким уровнем побочных спектральных составляющих и искажений
- SFDR = 82 дБн на нулевой ПЧ, −9 dBFS
- Конфигурируемый интерфейс JESD204B с 8 линиями
- Многокристальная синхронизация
- Фиксированная задержка
- Компенсация задержки генератора данных
- Выбираемый интерполирующий фильтр с коэффициентом интерполяции 1×, 2×, 4×, 8×
- Архитектура с низким энергопотреблением
- Функция разрешения передатчика для дополнительного сокращения энергопотребления и непосредственного управления состоянием выходов
- Высококачественный, малошумящий умножитель тактовой частоты с ФАПЧ
- Цифровой фильтр с характеристикой, обратной характеристике sinc
- Низкая потребляемая мощность: 1.42 Вт при 1.6 GSPS, полный рабочий режим
- 88-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой
Подробнее о продукте
AD9135/AD9136 - это двухканальные 11-/16-разрядные цифро-аналоговый преобразователи (ЦАП) с широким динамическим диапазоном. Они поддерживают максимальную скорость преобразования 2.8 миллиардов отсчетов в секунду (GSPS), позволяя формировать сигналы одновременно на многих несущих в очень широкой полосе. Выходы ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к аналоговым квадратурным модуляторам ADRF6720 и другим аналоговым квадратурным модуляторам компании Analog Devices, Inc. Для программирования/чтения различных внутренних параметров компонент имеет опциональный интерфейс последовательного порта (SPI), работающий в трех- или четырёхпроводной конфигурации. Выходной ток полной шкалы может программироваться пользователем в диапазоне от 13.9 мА до 27.0 мА (типичные значения). AD9135 выпускается в 88-выводном корпусе LFCSP.
Ключевые особенности продукта
- Крайне широкая полоса комплексных сигналов (более 2 ГГц) делает возможным создание принципиально новых широкополосных и многодиапазонных беспроводных систем.
- Продвинутые технические решения, обеспечивающие низкий уровень побочных спектральных составляющих и искажений, позволяют добиться высокого качества синтеза широкополосных сигналов в полосе от нуля до высоких промежуточных частот.
- Поддержка интерфейса JESD204B Subclass 1 упрощает аппаратурную и программную синхронизацию нескольких микросхем.
- Меньшее количество выводов интерфейса данных за счёт применения последовательно-параллельного интерфейса (SERDES) JESD204B с восемью линиями.
- Программное разрешение передачи для поддержания баланса между потребляемой мощностью и временем пробуждения.
- Малые габариты корпуса (12 мм × 12 мм).
Области применения
- Беспроводная связь
- Базовые станции 3G/4G W-CDMA
- Широкополосные повторители
- Пограммно определяемые радиосистемы
- Широкополосные системы связи
- Радиорелейные линии
- Локальные (local multipoint distribution service, LMDS) и многоканальные многоточечные распределительные системы (multichannel multipoint distribution service, MMDS)
- Многоантенные передатчики, системы MIMO (multiple input/multiple output)
- Измерительные приборы
- Автоматическое тестовое оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
Модели IBIS
Материалы по теме
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9136 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.